Produits

La mise à l’atmosphère sur les manomètres remplis de liquide amortisseur

Pierre Forestier | Pression
manomètre avec levier de mise à l'atmosphère

Un autre article du blog WIKA traite de l’intérêt du liquide amortisseur pour les manomètres exploités sur des applications sujettes à vibrations. En complément, la mise à l'air du boîtier est un sujet notable pour les manomètres remplis de liquide …

Continuer à lire...

Comment fonctionne un capteur de débit calorimétrique ?

Pierre Forestier | Produits
Capteur de débit calorimétrique

Lorsqu’il est nécessaire de contrôler le débit dans une tuyauterie, on utilise régulièrement un capteur de débit calorimétrique (également appelé contrôleur de débit). Mais comment cet appareil fonctionne-t’il ? c’est l’objet de cet article. Les …

Continuer à lire...

Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

Pierre Forestier | Pression, Produits
Manomètre avec ou sans liquide de remplissage

Les manomètres avec boîtier rempli de liquide sont utilisés pour des applications qui impliquent des chocs dynamiques élevés et des vibrations. Le liquide de remplissage amortit les vibrations ainsi produites et soulage de la sorte les composants mécaniques du …

Continuer à lire...

Les avantages de l’afficheur LED du pressostat PSD-30

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Les exigences les plus importantes pour un instrument avec afficheur sont les suivantes :  il faut que l’appareil soit résistant, robuste et qu’il permette une bonne lecture de la pression active à une distance allant jusqu’à 3 m même avec de faibles …

Continuer à lire...

Comment fonctionne un montage sur séparateur ?

Pierre Forestier | Pression, Produits

Les montages sur séparateur sont utilisés pour des mesures de pression lorsque le fluide process ne doit pas entrer en contact avec les pièces sous pression de l’instrument de mesure. Un montage sur séparateur a principalement 2 missions : 1. Isoler …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales