Le montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link permet aux entreprises de l'industrie alimentaire d'effectuer des mesures de pression intelligentes. La solution de mesure WIKA répond aux exigences élevées des normes d'hygiène. Elle soutient également la …
Produits
Manomètres et hydrogène : Quels sont les instruments appropriés ?
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsLes manomètres jouent un rôle important dans la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Dans presque toutes les applications, ils surveillent la pression aux points de mesure qui requièrent des indications sur place ne nécessitant …
Découpe au jet d’eau, la précision avec un transmetteur haute pression
Pierre Forestier | Pression, ProduitsUn transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d'eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux. Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet une surveillance de haute précision à des …
Comment surveiller le niveau des réservoirs de gaz liquéfiés ?
Pierre Forestier | Niveau, ProduitsDans le passé, la surveillance du niveau de remplissage des réservoirs de gaz liquide à l'aide de la pression différentielle a toujours été un défi. En effet, les fabricants de réservoirs devaient construire leurs propres systèmes de mesure afin d'enregistrer …
Emissions fugitives de méthane, enfin une solution de mesure de pression sûre.
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsQue ce soit dans l'industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d'émissions fugitives. Le système de …