Il faut parfois jusqu'à trois ans pour transformer des bactéries, des virus ou des cultures cellulaires en un vaccin. Comme les vaccins sont injectés directement dans le corps, la sécurité et la pureté ont la plus haute priorité dans la production. Les exigences …
Produits
La priorité absolue pour les exploitants de gaz SF6 : détecter les fuites et analyser les gaz
Pierre Forestier | SF6L'industrie de la transmission et de la distribution d’électricité s'appuie sur l'hexafluorure de soufre pour isoler les équipements moyenne et haute tension. Des détecteurs de fuites et des instruments d'analyse des gaz garantissent que le SF 6 est suffisamment …
Transformer l’hydrogène en kilomètres
Philippe Bertrand | PressionLes véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) alimentés en hydrogène sont à la fois respectueux du climat et puissants. La demande croissante pour ces véhicules à zéro émission se concentre actuellement avant tout sur les véhicules utilitaires. En …
Manomètres basse pression : Pour les mesures de pression très basses et au vide
Sandrine Beaufils | PressionPour mesurer avec précision une pression inférieure à 600 mbar, les manomètres mécaniques utilisent un élément de mesure à capsule. Les manomètres à capsule se retrouvent dans les applications qui fonctionnent au vide ou à des pressions aussi …
Rupture de membrane de séparateur : Comment cela peut-il survenir ?
Pierre Forestier | PressionRupture de la membrane : Quand cela s'est-il produit ? Les industries sanitaires, telles que les industries biotechniques, pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires, sont fortement réglementées afin de s'assurer que les process sont conformes à des exigences …