Le bon fonctionnement des équipements remplis de SF 6 exige du matériel et un savoir-faire spécialisés. WEgrid Solutions, une entité à part entière de WIKA, fournit les produits, l'expertise et la tranquillité d'esprit dont l'industrie de la transmission et de …
Produits
Défaillance de capteur de pression due à l’eau ou à l’humidité
Pierre Forestier | PressionLa pénétration d'humidité est l'une des causes les plus courantes de défaillance des capteurs de pression. L'humidité peut rapidement corroder les connexions électriques internes ou le circuit imprimé, ce qui peut entraîner une dérive en sortie ou une panne …
Le manomètre en alliage de cuivre rempli de liquide de WIKA offre une durabilité, une précision et une durée de vie inégalées.
Pierre Forestier | PressionDe nos jours, une grande variété de manomètres est utilisée pour effectuer des mesures dans l’industrie. Les manomètres en alliage de cuivre remplis de liquide sont populaires pour leur durabilité et leur précision. Les applications des manomètres en laiton …
L’atelier « Innovation et création de valeur » WIKA aide un fournisseur d’automatisation à trouver des solutions de contrôle pour ses vannes
Sandrine Beaufils | PressionUn important fournisseur de solutions d'automatisation souhaitait mettre à jour le système de contrôle de vannes qu'il utilisait sur deux installations afin d'obtenir plus d'informations et de mieux les contrôler. L'analyse du problème au cours d'un atelier …
Des thermomètres industriels et des capteurs de température dédiés aux systèmes HVAC
Pierre Forestier | TempératureLa température est le paramètre le plus mesuré et le plus surveillé dans les applications HVAC (= Heating Ventilation & Air Conditioning = chauffage, ventilation, climatisation) domestiques, commerciales et industrielles. C'est pourquoi il est indispensable de …