• Etalonnage
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Etalonnage

L’évolution de la balance de pression numérique

Nicolas Chevin

Les balances manométriques, ou balances de pression, existent depuis longtemps et sont les premiers instruments auxquels on pense lorsqu'on parle d'étalons primaires de pression. Pendant des années, les balances manométriques ont été considérées comme …

Continuer à lire...

Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres

Pierre Forestier

Les manomètres process actuels sont remarquablement robustes et précis, mais ils perdent de leur précision avec le temps. L’étalonnage régulier des manomètres est le meilleur moyen de garantir la fiabilité des relevés. Les classes de précision vont …

Continuer à lire...

Le manomètre numérique WIKA CPG1500 offre polyvalence et précision pour les étalonnages

Nicolas Chevin
Manomètre numérique CPG1500

Le CPG1500 est un manomètre numérique fiable et convivial qui offre la polyvalence d'un manomètre analogique et l'extrême précision d'un instrument numérique de haute qualité. Une multitude de manomètres sont disponibles sur le marché, mais comment choisir …

Continuer à lire...

Comment garantir la traçabilité

Nicolas Chevin
Traçabilité

Les instruments de mesure de pression et de température sont omniprésents dans l’Industrie d’aujourd’hui. Des contraintes mécaniques, chimique et thermique ou encore le vieillissement, font que ces instruments peuvent dériver et donc ne plus garantir le bon …

Continuer à lire...

Pistons à double gamme pour l’étalonnage de la pression

Nicolas Chevin
Balance manométrique CBP3800

Les balances manométriques à double pistons peuvent grandement améliorer la capacité d'un laboratoire à étalonner de larges plages de pression avec la plus grande précision. Avec les capteurs et les différents instruments sous test (DUT) qui ont de large plage …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment garantir la traçabilité
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Fonctionnement d’un four d’étalonnage

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales