• Niveau
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Niveau

Réservoirs d’eau, effluents et produits chimiques : pourquoi opter pour un transmetteur de pression immergeable

Betty Pic

Dans l’univers industriel, certains capteurs restent invisibles, mais jouent un rôle fondamental pour garantir la continuité des opérations. C’est le cas des transmetteurs de pression immergeables, que l’on utilise souvent pour mesurer le niveau dans les …

Continuer à lire...

Comment surveiller le niveau des réservoirs de gaz liquéfiés ?

Pierre Forestier

Dans le passé, la surveillance du niveau de remplissage des réservoirs de gaz liquide à l'aide de la pression différentielle a toujours été un défi. En effet, les fabricants de réservoirs devaient construire leurs propres systèmes de mesure afin d'enregistrer …

Continuer à lire...

Simple, économique, plus intelligent : Interrupteur à flotteur numérique pour centrales hydrauliques

Sébastien Réaux
Interrupteur à flotteur numérique pour centrales hydrauliques

Le GLS-1000 de WIKA intègre le meilleur des deux mondes : la conception simple et le principe de fonctionnement de l'interrupteur à flotteur mécanique, mais avec une technologie de commutation numérique moderne. Pour encore plus de fonctionnalité, il peut être …

Continuer à lire...

L’indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Sébastien Réaux
L'indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Le principe de fonctionnement de l'indicateur de niveau magnétique est largement utilisé dans les instruments de niveau. L'interaction entre le flotteur aimanté à l'intérieur de la chambre et les rouleaux magnétiques à l'extérieur de la chambre fournit des …

Continuer à lire...

Comment définir le point de commutation d’un détecteur de niveau à flotteur ?

Sébastien Réaux
Switch points of a float switch

Lors de la qualification d’un régulateur de niveau à flotteur, la bonne définition du point de commutation est cruciale pour une conception appropriée du régulateur. Nous vous expliquons comment bien définir ce point de commutation. La condition …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales