L'indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Le principe de fonctionnement de l’indicateur de niveau magnétique est largement utilisé dans les instruments de niveau. L’interaction entre le flotteur aimanté à l’intérieur de la chambre et les rouleaux magnétiques à l’extérieur de la chambre fournit des informations de niveau continu sans aucun entretien. Ce type d’indicateur de niveau ne nécessite pas de puissance, ce qui le rend idéal pour une variété d’applications dans tous les secteurs.

L’indicateur de niveau magnétique se base sur le principe de l’attraction magnétique qu’ont deux aimants l’un envers l’autre. La mécanique est simple mais très efficace, fournissant des informations de niveau fiables et répétables pour la surveillance et l’enregistrement en continu des niveaux de fluide.

Quel est le principe de fonctionnement de l’indicateur de niveau magnétique?

Principe de fonctionnement d'un indicateur de niveau magnétique

Principe de fonctionnement d’un indicateur de niveau magnétique

Le fluide s’écoule depuis le réservoir ou la cuve vers la chambre de l’indicateur dans une position d’équilibre. Le flotteur aimanté, de par le principe de la poussée d’Archimède, va flotter librement à la surface du fluide et suivre ses mouvements ascendants ou descendants. Les volets magnétiques situés à l’extérieur vont réagir au déplacement de l’aimant et se retourner, passant d’une couleur à une autre en fonction de l’évolution du niveau.

Du fait qu’ils reposent sur un principe entièrement mécanique, les indicateurs de niveau magnétique ne nécessitent aucune maintenance. Autre avantage, l’utilisation d’un aimant comme élément sensible permet l’utilisation de détecteurs de niveau et même d’un transmetteur montés à l’extérieur de la chambre. Les rouleaux magnétiques permettent une excellente visualisation, même à distance, et peuvent être associés à une échelle graduée pour une lecture plus précise. Les caractéristiques du flotteur telles que la taille, le matériau ou le type d’aimant sont déterminés à partir des conditions du process comme la pression, la température, et la densité du fluide.

Les indicateurs de niveau magnétique haute performance WIKA

WIKA a plus de 60 ans d’expérience dans ce domaine grâce à notre filiale KSR-Kuebler qui a obtenu l’un des premiers brevets sur un indicateur de niveau magnétique. WIKA fabrique la série BNA, une gamme complète d’indicateurs de niveau magnétique de haute qualité. Le flotteur dans chaque MLI est conçu spécialement pour son application. Les matériaux de l’aimant de flotteur sont choisis avec soin pour minimiser la taille du flotteur et de la chambre. Les chambres de dérivation peuvent être constituées de différents types d’acier inoxydable et d’alliages (Hastelloy®, Inconel®, etc.) et d’autres matériaux (Téflon™, PVC, etc.) pour s’adapter au procédé.

Les indicateurs de niveau magnétiques BNA sont hautement adaptables. Ils fonctionnent de -196 à 450 °C, du vide complet à 400 bars et pour des densités aussi faibles que 0,34. Les indicateurs peuvent être rouge, blanc, bleu, jaune ou noir. Les échelles peuvent être exprimées en unités métriques (mm / cm / m), en unités impériales (pieds / pouces), en pourcentage ou personnalisées selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez également choisir parmi de nombreuses possibilités de connexions process, évents et drains. D’autres options telles que l’isolation haute température et l’isolation cryogénique sont disponibles.

On retrouve les indicateurs de niveau magnétiques BNA dans la plupart des applications industrielles et commerciales comme :

  • Raffineries et industries chimiques
  • Technologie de l’énergie et des centrales électriques
  • Chaudières
  • Industries du pétrole et du gaz
  • Exploration et forage en mer
  • Applications de compresseurs de pipeline
  • Pâtes et papiers
  • Agroalimentaire
  • Usines de gaz industriels
  • Produits pharmaceutiques

Un instrument de niveau basé sur le principe de fonctionnement de l’indicateur de niveau magnétique vous donnera la précision et la fiabilité dont vous avez besoin. WIKA peut vous aider à trouver celui qui vous conviendra le mieux. N’hesitez donc pas à contacter votre responsable commercial local qui étudiera avec vous la solution la plus adaptée à votre besoin.


8 Réponses à
  1. NGUESSAN

    Madame, Monsieur,
    nous avons un besoin urgent de devis pour 8 indicateurs de niveau magnétique pour haute pression.Type BNA-HD pour indication de niveau d’eau dans des ballons de chaudière dans une centrale de production d’énergie électrique à Abidjan en Cote d’ivoire.
    L’indicateur sera équipé de 3 contacts à seuil magnétique type BGU-VHT. C’est vraiment urgent pour ce matin avec les fiche. techniques s’il vous plait.

    M NGUESSAN +225 07 27 10 74 / +225 02 65 02 74

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour Monsieur,

      Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos produits, et pour votre demande.
      Soyez sûr que nous allons la traiter dans les plus brefs délais. Notre spécialiste instruments de niveau prendra contact avec vous très rapidement.

      Très cordialement
      Sandrine Beaufils

  2. Société Electro bobinage ennour

    Madame, Monsieur,
    nous avons un besoin urgent de devis pour 6 indicateurs de niveau magnétique pression 25bars d’un longueur de 9ml. Type BNA-HD pour indication de niveau d’eau dans des réservoir hydropneumatique d’eau dans stations de refoulement d’eau potable au Maroc. L’indicateur sera équipé de 4 micros contacteurs déplaçables sur la partie verticale du tube de mesure permettant de déclencher des contacts secs en cas de surpression et dépression, alarme en cas dépassement du seuil d’eau des niveaux haut/bas
    – fiche techniques s’il vous plait.

  3. Larbi BOUNFOUF

    Bonjour
    Nous somme la société eurl OSET nous avons besoin d’un indicateur de niveau magnétique pour un réservoir de produits chimique,
    Réservoir en inox, hauteur géométrique 1.5ml
    Connexions bridées

  4. Nafiou FASSASSI

    Bonjour,
    Nous recherchons des indicateurs de niveaux magnétiques pour des cuves miscella dans une usine de production d’huile de graines de coton.

    • Betty Pic

      Bonjour,

      Merci de votre intérêt pour nos produits. Afin de vous fournir un devis précis et adapté à vos besoins, nous vous invitons à contacter notre service vente. Vous pouvez les joindre par les moyens suivants :

      Téléphone : +33 1 71 68 10 00
      Email : [email protected]

      Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
      Nous vous remercions de votre confiance.

      Cordialement


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.