Quelle est la différence entre un capteur de pression à membrane interne et un capteur à membrane affleurante ? Et lequel choisir pour la mesure de pression dans votre application ? Cette vidéo WIKA explique quelles situations nécessitent un raccord de pression avec une membrane affleurante.
La membrane interne et la membrane affleurante sont les deux raccords de pression les plus couramment utilisés dans les instruments de mesure de pression électroniques. Le premier est une norme industrielle pour la plupart des fluides gazeux et liquides car il est économique et facile à manipuler. Dans quelles circonstances la membrane affleurante est-elle le meilleur choix ?
Cette vidéo est à votre disposition sur la chaîne YouTube de WIKA pour comprendre quand choisir cette dernière version. En voici une brève description :
Le fluide est amené au capteur de pression par un raccord de pression, souvent aussi appelé « raccord process ». Il faut faire la distinction entre les raccords de pression à membrane interne et les raccords de pression à membrane affleurante. La réponse à laquelle le raccord de pression est le mieux adapté à votre application dépend principalement du fluide utilisé.
Les raccords de pression à membrane interne sont plus faciles à manipuler et peuvent être fabriqués à moindre coût par rapport aux raccords à membrane affleurante. Ils sont principalement utilisés avec des fluides sous pression gazeux et liquides. Pour tous les fluides sous pression susceptibles d’obstruer ou d’endommager l’orifice de pression, tels que les fluides cristallins, visqueux, agressifs, adhésifs ou abrasifs, il est recommandé d’utiliser une membrane affleurante. Par conséquent, si l’application exige une propreté du raccord de pression sans résidu, une membrane affleurante doit être préférée à une membrane interne.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations afin de choisir l’outil le mieux adapté à votre application.