I²C a été conçu pour communiquer sur de courtes distances entre les cartes de circuits imprimés et est un simple bus de données avec série 8 bits. Ce ne sont pas seulement les capteurs de pression encastrables sur circuit imprimé qui utilisent le signal I²C pour la transmission des données, mais aussi les capteurs de pression éloignés de l’électronique du client.
Les capteurs à distance ont généralement l’avantage d’être moins sensibles aux milieux contaminés ou agressifs et de pouvoir mesurer directement sur le process. Dans le cas de capteurs montés directement sur le circuit imprimé, l’élément capteur est, dans de nombreux cas, exposé directement au fluide. Dans le cas des capteurs à distance, l’acier ou la céramique sert généralement de surface en contact avec le produit.

Circuit I²C
Le bus I²C, à côté des deux lignes d’alimentation, ne nécessite que deux lignes supplémentaires :
- SCL (ligne d’horloge série)
- SDA (ligne de données série)
Possibilités supplémentaires grâce à I²C
Le bus I²C est un standard bien connu dans le domaine de l’électronique, offrant des possibilités de communication supplémentaires avec un capteur de pression par rapport à un signal analogique :
- Dans le protocole de données, outre la valeur de pression, une valeur de température et des informations de diagnostic (par exemple un test d’intégrité du transfert de données) peuvent être transmises via un octet d’état.
- Plusieurs capteurs de pression peuvent être raccordés à une ligne de bus comme « esclaves » à l’électronique du client qui fonctionne comme « maître ».
- Du côté du client, contrairement à l’utilisation de capteurs de pression avec signaux analogiques, la conversion analogique-numérique de la valeur de pression pour le traitement ultérieur du signal n’est pas nécessaire puisque la valeur de pression est déjà présente sous forme numérique. Ceci contribue à un traitement plus rapide et plus facile du signal.
- L’électronique de communication peut être fabriquée avec des composants standards facilement disponibles sur le marché.
- Souvent, les capteurs de pression de commande I²C sont également optimisés pour consommer moins d’énergie, ce qui les rend idéaux pour les applications alimentées par batterie. Dans la gamme WIKA, par exemple, cela s’applique au module de capteur de pression MPR-1.
Conditions limites avec l’utilisation de I²C
Comme I²C n’est pas un bus de terrain, les grandes longueurs de fils ne sont pas recommandées. La longueur maximale du fil dépend vraiment de l’environnement d’utilisation et des influences perturbatrices correspondantes. La communication I²C est particulièrement adaptée aux projets dans lesquels le capteur de pression ou le module de capteur de pression est intégré dans le produit du client et ainsi protégé des influences extérieures. Il convient également de noter qu’avec tout signal traité numériquement, le temps de réponse dû à l’échantillonnage en temps réel sera légèrement plus lent que pour un signal analogique continu.
Note
Votre interlocuteur privilégié WIKA se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les interfaces numériques.