Le montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link permet aux entreprises de l'industrie alimentaire d'effectuer des mesures de pression intelligentes. La solution de mesure WIKA répond aux exigences élevées des normes d'hygiène. Elle soutient également la …
Pression
Manomètres et hydrogène : Quels sont les instruments appropriés ?
Pierre ForestierLes manomètres jouent un rôle important dans la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Dans presque toutes les applications, ils surveillent la pression aux points de mesure qui requièrent des indications sur place ne nécessitant …
Découpe au jet d’eau, la précision avec un transmetteur haute pression
Pierre ForestierUn transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d'eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux. Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet une surveillance de haute précision à des …
Emissions fugitives de méthane, enfin une solution de mesure de pression sûre.
Pierre ForestierQue ce soit dans l'industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d'émissions fugitives. Le système de …
Sécurisez vos process avec un contrôle d’étanchéité de la membrane sur vos montages sur séparateur.
Pierre ForestierUn séparateur avec système de contrôle d’étanchéité de membrane répond aux exigences de sécurité les plus élevées notamment dans les applications sanitaires. Notre modèle DMSU21SA avec transmetteur de pression et protocole HART® (photo de couverture) …