Dans certaines applications, le signal de courant ou de tension d’un transmetteur de pression ne doit pas dépasser et/ou descendre en dessous d’une valeur critique. Ceci peut être garanti à l’aide de ce que l’on appelle la limitation du signal.
Pourquoi un verrouillage du signal est-il nécessaire en premier lieu ?
Si la pression sur un transmetteur de pression se situe dans la plage de pression nominale, il y aura une sortie de signal définie (par exemple 4 … 20 mA ou 0 … 10 V). Cependant, dans les applications techniques, il arrive fréquemment qu’une plage de pression prévue à l’origine soit dépassée ou descende en dessous. Cela peut se produire délibérément, par exemple lors d’un nettoyage, mais aussi accidentellement, par exemple lors de variations de charge ou en cas de panne. Dans ces cas, le signal du capteur se déplace également en dehors des limites définies, de sorte que, par exemple, un signal de courant dans la plage de 3,6 à 25 mA peut se produire.
Mais si maintenant, l’électronique d’évaluation est réglée de manière à reconnaître comme erreur un signal en dehors des limites définies, dans certaines situations, le fonctionnement sans faille de l’ensemble du système ne peut plus être assuré. Dans ces cas, il est judicieux de limiter le signal du transmetteur de pression de manière à ce que le signal de sortie soit maintenu dans la plage requise (par exemple 3,8 … 21 mA).
Note
Le modèle S-20 (pour les applications industrielles générales) ou le modèle MH-3 (pour les machines de travail mobiles) de WIKA est un exemple de transmetteur de pression avec lequel le signal de tension et le signal de courant peuvent être limités.
Pour plus de renseignements sur ces transmetteurs de pression, contactez notre spécialiste WIKA