Pressostat de haute qualité pour engins mobiles

WIKA fabrique un pressostat compact de haute qualité, idéal pour les applications de machines hydrauliques mobiles telles que les systèmes de freinage. C’est l’instrument idéal pour activer un signal d’avertissement lorsque le frein d’urgence est enclenché, qui avertit l’opérateur et prévient les dommages au système de freinage et à la machine.

Les applications hydrauliques et hydrauliques mobiles, telles que les systèmes de freinage, nécessitent un pressostat fiable pour assurer un fonctionnement correct. Certains de ces systèmes fonctionnent 24h/24, 7 jours/7, dans des environnements difficiles avec des températures élevées et/ou basses, de la poussière, des chocs et des vibrations. Dans le cas des systèmes de freinage d’urgence, un pressostat tel que le PSM01 de WIKA mesure la pression au collecteur de frein. Lorsque l’opérateur actionne le frein d’urgence, la pression atteint un certain niveau prédéterminé. Le contact ferme alors un circuit électrique et allume une lumière. L’opérateur sait alors qu’il doit desserrer le frein d’urgence avant de remettre la machine en marche.

Le pressostat PSM01 dans les applications d’engins mobiles

Le PSM01 de WIKA est un pressostat à visser conçu pour les applications hydrauliques, hydrauliques mobiles et

Pressostat compact type PSM-01

Pressostat compact type PSM-01

pneumatiques. Sa conception compacte offre une solution optimale pour une large gamme d’engins mobiles, y compris les tracteurs agricoles, les camions miniers et les excavatrices. Le freinage d’urgence de ces engins est critique car, s’il n’est pas utilisé correctement, il provoque une usure prématurée des freins – un problème coûteux et chronophage.

Le PSM01 est également idéal pour la surveillance de la pression des vérins de levage dans les pelles hydrauliques. Dans cette application, le contact est réglé pour se fermer à une pression prédéfinie afin d’empêcher l’excavatrice de soulever plus de poids, protégeant ainsi la machine des dommages causés par des charges dépassant les limites de sécurité et de fonctionnement.

Pourquoi choisir le PSM01 de WIKA

Le PSM01 est un pressostat à rupture brusque avec contacts de commutation autonettoyants et une longue durée de vie. Il peut supporter plus d’un million de cycles de commutation et a une reproductibilité de ±2% de la valeur pleine échelle. Hautement personnalisable, vous pouvez choisir :

  • L’élément de mesure : à membrane ou piston avec ressort de compression
  • La fonction de commutation : normalement ouvert, normalement fermé ou contact inverseur
  • Le réglage du point de commutation : sur site ou en usine
  • La plage de réglage : de 0,2 … 2 bar à 40… 400 bar

Le PSM01 standard est fabriqué en acier galvanisé et fonctionne à des températures ambiantes moyennes comprises entre -20°C et 80°C. Le boîtier et les raccords process peuvent également être en acier inox, plus résistant à la corrosion et recommandé pour les freinages d’urgence sur certains engins mobiles. Les versions personnalisées du PMS01 fonctionnent à des températures de -30°C à 100°C. Une version de montage pour clé à douille est également disponible.

Contactez dès aujourd’hui WIKA pour obtenir l’aide d’un expert dans la personnalisation d’un pressostat pour vos applications d’engins mobiles.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.