symbole de commutation pour les pressostats

La première partie de l’article « Pressostats mécaniques vs pressostats électroniques » vous a détaillé les principes de fonctionnement de ces deux types de pressostats. Il nous reste maintenant à déterminer quand utiliser un pressostat mécanique ou un pressostat électronique.

Pressostats mécaniques

On pense souvent aux pressostats mécaniques lorsqu’on recherche d’abord un prix où lorsqu el’on recherche un appareil avec un seul contact. Ils sont aussi régulièrement utilisés dans les applications critiques pour la sécurité, où ils travaillent en tant que dispositif de sécurité redondant, en restant inactifs la plupart du temps mais fournissant un signal de commutation instantané lorsque la pression a franchi le seuil critique prédéfini. Cependant, ils ne sont pas le premier choix dans les systèmes électroniques pour le contrôle de process.

VS

Pressostats électroniques

Les pressostats électroniques sont utilisés lorsqu’il est important d’avoir plusieurs points de commutation, une grande stabilité et une flexibilité de contrôle. Ils sont d’ailleurs parfaits pour les équipements automatisés et les équipements de contrôle grâce aux commutateurs programmables, car la configuration du point de commutation souhaité peut changer au fil des années.

Ils sont choisis à chaque fois que des signaux de sortie analogiques supplémentaires, une indication locale par affichage ou un réglage et une programmation flexibles sont nécessaires. La prise en compte de ces facteurs peut vous aider à choisir entre les pressostats mécaniques et les pressostats électroniques.

De plus, cette différenciation n’est pas seulement importante pour les pressostats, mais s’applique également aux thermostats, commutateurs de niveau et capteurs de debit.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir une solution appropriée pour votre mesure de pression, de température ou de niveau, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Retrouvez ici plus de renseignements sur les pressostats mécaniques WIKA, et en particulier le pressostat mécanique industriel PCS

Jetez un œil sur notre pressostat électronique PSD-4, ainsi que sur notre pressostat électronique standard PSM01

 


2 Réponses à
  1. Tristan

    C’est quoi les points de commutation?

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour,

      Le point de commutation est la valeur de pression définie par l’opérateur sur le pressostat.
      Lorsque cette valeur est atteinte, le contact électrique va commuter en ouverture ou fermeture de circuit en fonction de son raccordement.

      Bien cordialement
      Phlippe Bertrand


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.