WIKA, LA PRESSION ET LA TEMPERATURE SUR MESURE

Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) alimentés en hydrogène sont à la fois respectueux du climat et puissants. La demande croissante pour ces véhicules à zéro émission se concentre actuellement avant tout sur les véhicules utilitaires. En Suisse par exemple, l’initiative « Mobilité H2 », en collaboration avec un grand constructeur automobile, vise à introduire sur les routes 1600 camions fonctionnant à l’hydrogène d’ici 2025. En Corée du Sud, d’ici 2040, 30 000 camions, 40 000 bus et 80 000 taxis auront du H2 dans leur réservoir.

Par rapport aux moteurs électriques avec batteries, aujourd’hui très répandus, les piles à hydrogène, beaucoup plus chères, permettent d’obtenir une autonomie beaucoup plus grande, avec une puissance similaire à celle d’un moteur à essence ou diesel. En outre, les véhicules à hydrogène peuvent être ravitaillés en un temps record, comparé aux temps de charge nécessaires pour les batteries.

La capacité d’un réservoir d’hydrogène dépend de sa taille physique, mais aussi de sa pression de stockage : plus cette valeur est élevée (généralement 700 bar pour les voitures et 350 bar pour les camions et les bus), plus le réservoir peut stocker de carburant.

Capteur de pression WIKA type MH-3-HY

Pour surveiller cette pression, mais aussi pour d’autres tâches de mesure de pression dans un système d’entraînement H2, WIKA a conçu le modèle de capteur MH-3-HY. Les exigences de sécurité pour les capteurs de ce type sont très strictes. Ils doivent être certifiés compatibles avec l’hydrogène et doivent également avoir été conçus pour être utilisés dans des véhicules. Ce dernier point concerne principalement la construction mécanique en ce qui concerne la résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que la compatibilité électromagnétique (CEM).

Pour augmenter les ventes de véhicules utilitaires et de voitures fonctionnant à l’hydrogène, il est nécessaire d’étendre le réseau approprié de stations-service. Avec le modèle IS-3, par exemple, le portefeuille de WIKA comprend également un capteur approprié pour les stations-service, conçu avec une protection contre les explosions.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur l’hydrogène, les capteurs de pression modèle MH-3-HY et modèle IS-3 sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.