La température est le paramètre le plus mesuré et le plus surveillé dans les applications HVAC (= Heating Ventilation & Air Conditioning = chauffage, ventilation, climatisation) domestiques, commerciales et industrielles. C’est pourquoi il est indispensable de disposer d’une instrumentation fiable. WIKA fabrique une gamme complète de thermomètres à cadran de haute qualité pour la mesure de température dans les systèmes HVAC industriels.
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation assurent par exemple le confort des personnes à leur domicile et le fonctionnement des ordinateurs dans des conditions optimales. Les systèmes HVAC maintiennent également les matériaux et les produits – dans des environnements allant des supermarchés et des silos aux musées et aux serres – dans les plages de température ambiante recommandées pour éviter leur dégradation.
Les capteurs de température sont essentiels dans les appareils HVAC tels que :
- Chauffages d’ambiance
- Chauffe-eau
- Systèmes thermiques solaires
- Centrales de production combinée de chaleur et d’électricité
- Refroidisseurs
- Chaudières
Les capteurs de température HVAC industriels doivent fonctionner dans des conditions difficiles, notamment d’humidité voire de forte humidité et de températures plus ou moins extrêmes. Parallèlement, les préoccupations environnementales exigent l’efficacité énergétique des unités de traitement de l’air.
WIKA est fournisseur d’une gamme complète d’instruments de mesure de température, y compris de solutions personnalisées. Forts de nombreuses années d’expérience dans le secteur HVAC, nos spécialistes offrent également des conseils d’experts sur les meilleures pratiques, la conformité réglementaire et le choix des thermomètres à cadran analogique ou numérique les mieux adaptés à votre application, votre secteur et votre budget.
En verre, solaire, bimétallique : quelles options pour les thermomètres HVAC industriels
WIKA innove et fabrique des technologies de capteurs de température industriels depuis plus de 70 ans. Robustes, fiables et abordables, nos instruments sont idéaux pour les applications HVAC industrielles. Voici un aperçu de quelques-uns de nos thermomètres à cadran les plus populaires :

Type 32
Thermomètres en verre remplis de liquide
Les thermomètres en verre remplis de liquide, également appelés thermomètres à dilatation, sont de loin les capteurs de température les plus utilisés dans le domaine du HVAC industriel car ils sont résistants aux intempéries, faciles à lire et économiques. Les thermomètres WIKA basés sur le principe de mesure de l’expansion de liquide sont exempts de mercure et ont un boîtier moulé qui les rend résistants aux chocs et aux vibrations. Et comme les thermomètres en verre ne sont pas soumis à une usure mécanique, ils ont une longue durée de vie.
Le thermomètre type 32 est l’un des nombreux exemples de thermomètre en verre avec un liquide thermométrique non toxique. Avec des plages de mesure de -30 à 200 °C et trois versions de montage (droit, coudé à 90° ou à 135°), ce thermomètre à double échelle est une excellente solution pour les mesures de température dans les systèmes de chauffage central et autres grosses installations de chauffage.
Thermomètres à énergie solaire
Les changements de température dans la plupart des unités de chauffage et de refroidissement sont graduels, ce qui est idéal pour les thermomètres de verre. Toutefois, lorsqu’une application exige un temps de réponse rapide sans les tracas des piles, il convient d’utiliser un thermomètre solaire. Les thermomètres solaires à LED sont dotés d’une résistance pour une lecture numérique rapide et précise, et présentent une large gamme de températures : de -45 à 150 °C.
WIKA propose plusieurs thermomètres industriels à énergie solaire spécialement conçus pour les applications HVAC, de plomberie et de réfrigération. Un exemple :

Type TF-LCD
Le thermomètre type TF-LCD est un thermomètre numérique de longue durée qui existe en deux versions : solaire ou à piles (durée de vie de 7 ans). Cet instrument dispose d’un capillaire optionnel (jusqu’à 3m) avec une prise jack pour une lecture facile de la température dans les espaces difficiles d’accès.
Thermomètres bimétalliques
Les thermomètres bimétalliques sont petits, un avantage lorsque l’espace est un facteur limitant. Ces instruments abordables ne sont pas aussi robustes que les thermomètres en verre, mais ont une plage de mesure de la température beaucoup plus large : de -70 à 600 °C.

Type TG54
Le thermomètre type TG54 est un bon exemple de thermomètre bimétallique de qualité industrielle résistant aux intempéries. Ce thermomètre à cadran hermétique existe en 4 diamètres de boîtier différents (63, 80, 100 et 160mm) avec un plongeur de longueur variable de 63 à 1000 mm. Il est entièrement construit en acier inox et possède une plage de température supérieure continue jusqu’à 600 °C, ce qui en fait une excellente option pour surveiller la température dans les chaudières.
L’expertise WIKA en terme de température HVAC
Les clients doivent tenir compte de nombreuses variables – précision, plage de mesure, taille, montage, matériaux, protection contre les infiltrations, etc. – lors du choix d’un capteur de température HVAC industriel. En plus de la variété de thermomètres à cadran disponibles, il est possible d’utiliser des sondes à résistance dans les applications HVAC pour mesurer la température le long d’un conduit ou sur une section.
Pour vous assurer d’obtenir le bon capteur de température pour votre application et vos conditions spécifiques, contactez WIKA. Notre personnel de vente qualifié peut vous aider à gagner du temps et de l’argent dès maintenant, et à éviter les maux de tête à l’avenir.