• Température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Température

Des thermomètres industriels et des capteurs de température dédiés aux systèmes HVAC

Pierre Forestier

La température est le paramètre le plus mesuré et le plus surveillé dans les applications HVAC (= Heating Ventilation & Air Conditioning = chauffage, ventilation, climatisation) domestiques, commerciales et industrielles. C'est pourquoi il est indispensable de …

Continuer à lire...

Réacteurs à gaz de synthèse : en quoi le thermocouple multipoint Flex-R® répond aux attentes du marché ?

Dominique Dumont
Reacteur à gaz de synthese : Les thermocouples revolutionnaires

Les usines de gaz de synthèse ont besoin de maximiser la durée de vie de leur catalyseur et de pouvoir prévoir leur remplacement. Les progrès d’études et de fabrication réalisés dans le domaine des thermocouples ont déjà permis d’améliorer la mise à jour …

Continuer à lire...

Mesure de pression, température et débit pour le contrôle de performance des turbines

Benjamin Besset
Mesure de température, pression et débit pour le contrôle de performance des turbines

Les mesures de pression, de température et de débit sont essentielles au fonctionnement optimal des turbines à gaz et à vapeur. En effet, une centrale électrique souffrira de problèmes de sécurité, de performance et d'efficacité si ces paramètres ne restent …

Continuer à lire...

Critères de sélection des thermomètres à cadran (3): Le capillaire

Pierre Forestier
Thermometer mit Fernleitung

Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …

Continuer à lire...

Pour les applications à fortes vibrations, utilisez des capteurs Pt100 robustes

Dominique Dumont

Les turbines, les pompes et les compresseurs sont des machines qui peuvent engendrer des vibrations pouvant entraîner des erreurs importantes dans les mesures de température. Les sondes Pt100 peuvent supporter beaucoup plus de vibrations que les éléments standards, …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Questions et réponses sur le fonctionnement des RTD
  • Critères de sélection des thermomètres à cadran (3): Le capillaire
  • Mesure de pression, température et débit pour le contrôle de performance des turbines

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales