Reacteur à gaz de synthese : Les thermocouples revolutionnaires

Les usines de gaz de synthèse ont besoin de maximiser la durée de vie de leur catalyseur et de pouvoir prévoir leur remplacement. Les progrès d’études et de fabrication réalisés dans le domaine des thermocouples ont déjà permis d’améliorer la mise à jour des solutions de mesure de température. La sonde Multipoint Flex-R est considérée comme une technologie révolutionnaire grâce à ses performances inédites : température en temps réel, cartographie à l’intérieur des réacteurs, diagnostique des éventuels flux préférentiels, et aussi réduction de la maintenance des thermocouples tout en assurant une grande fiabilité. Elle est maintenant devenue comme un standard. Découvrez pourquoi.

Bref rappel : A quoi servent les thermocouples dans les réacteurs à basse température ?

Les réactions chimiques avec catalyseur dans les réacteurs à basse température (LTS ou Low temperature shift) à gaz de synthèse dépend fortement de la température. Un thermocouple précis et robuste fournit des informations essentielles sur le comportement du catalyseur :

  • Optimise ses performances
  • Assure une réduction constante du catalyseur
  • Prédit la durée de vie du lit de catalyseur
  • Planifie la fin de fonctionnement et le remplacement du catalyseur

La qualité des données de température récoltées dépend de la qualité du système de mesure de température utilisé. Les opérateurs doivent connaître les caractéristiques et les limites de chaque type de capteur de température avant de décider lequel utiliser. Ceci est particulièrement pertinent pour les mesures dans les applications LTS, où la température est un facteur déterminant dans la réduction et l’activité du catalyseur.

En limitant les points de mesure à certaines zones, les systèmes de mesure de température actuellement utilisés ne peuvent pas fournir les informations de température suffisantes et représentatives.

Les dernières avancées technologiques fournissent des données sur les évolutions de température et les températures de contact. Et il est aujourd’hui facile et rapide de remplacer un thermocouple par un système plus polyvalent et plus précis.

Les thermocouples multipoints Flex-R® par mesure de contact répondent au besoin de flexibilité, de rapidité et de précision du marché.

Certaines applications peuvent avoir besoin d’un niveau d’information sur la température plus important qu’une simple évolution de température. Dans ce cas, un système de mesure de température de contact augmente considérablement le nombre de points de mesure. Son objectif est double : fournir des informations sur l’activité du catalyseur dans le process, et diagnostiquer les défauts de distribution des réacteurs ainsi que les formations de points chauds et de défaut d’isolement.

En 1987, Gayesco International – maintenant une division de WIKA – a introduit l’assemblage de thermocouples multipoints Flex-R®, une technologie révolutionnaire qui est devenue une norme reconnue par les licensors pour les hydrocraqueurs dans le monde entier.

Cette solution de mesure de température est composée de plusieurs thermocouples flexibles qui fournissent une densité de points de mesure élevée. Chaque point de mesure est indépendant et peut être acheminé n’importe où dans le réacteur. La faible masse métallique des capteurs permet des temps de réponse extrêmement courts – 4 à 8 secondes – et des relevés de température en temps réel. Les thermocouples Gayesco Flex-R® sont protégés par une gaine à paroi épaisse. Ils sont constitués de conducteurs avec un diamètre conséquent, ce qui les rend plus robustes et moins sujets à la défaillance et à la dérive. Ils peuvent être facilement installés ultérieurement dans n’importe quel réacteur et constituent un choix évident pour le remplacement des thermocouples.

Pour plus d’informations sur le choix du bon thermocouple et la mise à jour du système de mesure de température dans votre réacteur, contactez les experts de WIKA France.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.