• SF6
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

SF6

Equipement de service pour gaz SF6 : quel modèle GPU choisir selon la masse, le volume et le temps d’intervention ?

Betty Pic

Lorsqu’on prépare la maintenance ou la mise en service d’équipements isolés au gaz SF 6 , le choix des appareils est crucial. Il influence la sécurité, la conformité environnementale et la durée de l’arrêt. L'équipement de service GPU de WIKA …

Continuer à lire...

Analyseur de gaz SF6 : le guide pour choisir et exploiter le GA11 en toute sécurité

Pierre Forestier

Sur un poste GIS, la qualité du gaz isolant conditionne la sécurité, la conformité et la disponibilité des équipements. Les notices fabricant et les référentiels (IEC 60376/60480 pour la qualité du gaz ; DIN 62271-4 pour la manipulation) recommandent un …

Continuer à lire...

Pourquoi les capteurs IIoT de densité du gaz SF6, mesure aussi la température ?

Pierre Forestier

Le SF₆ est un gaz isolant extrêmement performant, utilisé dans les disjoncteurs, transformateurs et autres équipements de haute tension. Toutefois, il présente un inconvénient majeur : sa densité est fortement dépendante de la température ambiante. …

Continuer à lire...

Equipement de transmission avec du SF6 : la solution pour la mesure d’humidité de précision !

Pierre Forestier

La mesure de l'humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C'est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la …

Continuer à lire...

La priorité absolue pour les exploitants de gaz SF6 : détecter les fuites et analyser les gaz

Pierre Forestier

L'industrie de la transmission et de la distribution d’électricité s'appuie sur l'hexafluorure de soufre pour isoler les équipements moyenne et haute tension. Des détecteurs de fuites et des instruments d'analyse des gaz garantissent que le SF 6 est suffisamment …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales