Les caractéristiques de l’écran sont un important critère de sélection au moment de l’achat d’un indicateur numérique. Voici les différents points qui doivent être pris en considération :

1. Le nombre de segments

Cela concerne les segments utilisés pour afficher les numéros. Plus il y aura de segments, plus la présentation sera détaillée et meilleure sera la lisibilité. L’afficheur avec 7 segments selon le standard de l’industrie reste suffisant pour la plupart des applications.

 

2. La hauteur de l’écran

La grandeur de l’affichage est cruciale pour la lisibilité de l’indicateur. Plus la distance entre l’affichage et la lecture est grande, plus la grandeur des valeurs d’affichage doit être grande. Avec une hauteur d’affichage de 10 mm, la distance de lecture doit être approximativement de 3.5 m; à 20 mm c’est approximativement 7 m.

3. Le nombre de chiffres

The Le nombre de chiffres qui peuvent être affichés influence en grande partie la gamme de valeurs et le niveau de détail de la valeur affichée. A côté de ces versions intégrales de chiffres, il existe également des solutions spécifiques, tels que les indicateurs de chiffres 3 1/2. Jetez un oeil aux indicateurs numériques WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.