EAC approval

Tous les instruments de mesure ou autres biens techniques exportés vers la Russie et ses nombreux pays voisins doivent passer par le processus de certification de la «conformité eurasienne» (EAC). Une certification EAC est comparable à la conformité CE et est émise pour chaque type d’instrument.

La Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan constituent un marché important pour les fabricants d’instruments de mesure. Ces trois pays sont également les membres fondateurs de la «Communauté économique eurasienne» (EAC), à laquelle d’autres membres de la «Communauté des États indépendants» (CEI) se sont joints. Pour l’exportation d’instruments de mesure dans cette union douanière, une certification EAC est généralement requise. Cette procédure vient certifier que les instruments sont conformes aux exigences énoncées dans la règlementation technique des États membres. La Déclaration de conformité de l’Union douanière (Déclaration EAC), conjointement avec le certificat de conformité de l’Union douanière (Certificat EAC), remplace par exemple les Certificats GOST-R pour la Russie. Dans de nombreux cas, d’autres certificats sont associés à ces documents.

Le tableau suivant donne un aperçu des agréments et des documents avec lesquels les manomètres et les thermomètres WIKA peuvent être livrés dans les pays les plus importants de l’EAC, ainsi que dans les pays de la CEI d’Ukraine et d’Ouzbékistan.

    RussiaEACMetrology (GOST)Equipment passInitial calibration (LCC)
      BelarusEACMetrology (BelGIM)Equipment pass 
    KazakhstanEACMetrology* (KazInMetr)Equipment pass 
    Ukraine Metrology* (UkrSEPRO)Equipment pass 
    Uzbekistan Metrology* (Uzstandard)Equipment pass

*incl. initial calibration

Cela signifie, en détail:

  • Le certificat EAC est obligatoire pour tous les instruments de mesure destinés au territoire de l’union douanière eurasienne et soumis à la réglementation technique (en abrégé: « TR CU »). Pour les thermomètres et manomètres mécaniques, cependant, cette réglementation ne s’applique qu’aux instruments avec protection Ex, tous les autres sont fournis par WIKA avec un « certificat négatif ».
  • Un certificat EAC Ex est délivré exclusivement pour les manomètres et les thermomètres à cadran avec homologation ATEX.
  • Chaque certificat EAC est accompagné d’un passeport technique conforme aux normes GOST 2.610-2006 et GOST 2.601-2006.
  • De plus, des certificats métrologiques sont nécessaires dans de nombreux cas. Pour les exportations vers le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine, ce document inclut également un certificat d’étalonnage.
  • Les instruments de mesure destinés à la Russie peuvent être fournis avec un certificat d’étalonnage initial distinct, le LCC signifiant « Legal Calibration Certificate » (Certificat d’étalonnage légal). Il y a donc une vérification individuelle pour chaque instrument fourni. Il mentionne le numéro de série et également la date de l’étalonnage initial, dont les valeurs mesurées sont documentées dans un certificat 3.1 distinct conformément à l’EN 10204 avec une liste des valeurs mesurées.
  • Toutes les informations dans les certificats et le passeport technique doivent être écrites en russe.

Remarque
 
De plus amples informations sur le sujet des certifications produits peuvent être trouvées sur le site Web de WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.