Pour une sécurité et des performances optimales, les équipements électriques doivent être à l’abri de l’environnement. Les classifications NEMA et IP indiquent le niveau de protection d’un appareil contre les conditions extérieures, allant des chutes de poussière aux vagues de l’océan. Ces deux désignations diffèrent dans leurs méthodes, paramètres et catégories.
Lors de la sélection d’un capteur ou d’un transmetteur de pression, il faut absolument prendre en compte la qualité de la protection des capteurs contre les éléments et la possibilité d’explosions. Des conditions environnementales courantes et apparemment inoffensives, telles que la poussière ou l’humidité, peuvent entraîner des erreurs ou des dysfonctionnements, qui ont tous deux un impact négatif sur les performances et la sécurité.
Deux organisations permettent de comprendre facilement le niveau de protection d’un produit. La National Electrical Manufactures Association (NEMA) a mis au point de nombreux types de boîtiers NEMA, communément appelés « classification NEMA », spécifiquement pour les équipements électriques. La Commission électrotechnique internationale (CEI) a créé un système numérique permettant de classer presque tous les types d’articles qui couvrent ou entourent. Les classifications de protection contre les intrusions (IP) couvrent plus que les boîtiers électroniques et ne prennent en compte que les solides et les liquides.
Ces systèmes de notation sont similaires en ce sens qu’ils classent la qualité et la quantité des interventions. Toutefois, ils utilisent des paramètres de test différents et ne sont donc pas directement comparables ou facilement convertibles. En outre, les classifications IP ne concernent que les intrusions, tandis que les classifications NEMA sont plus complets, en tenant compte des autres facteurs tels que la corrosion et l’emplacement physique de l’instrument.
Quelles sont les classifications NEMA ?
Les classifications NEMA, largement utilisées aux États-Unis, sont basées sur la norme NEMA 250 « Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum) ». Elles indiquent le niveau de protection d’un appareil, allant de la poussière tombante aux milieux corrosifs. Toutes les classifications NEMA supposent que le boîtier protège le personnel des pièces dangereuses.
Les classifications NEMA 1-6 et 12-13 concernent les emplacements non dangereux, le type 11 traite de la corrosion, et les types 7-10 qualifient les boîtiers pour les emplacements dangereux (explosifs) et intègrent également d’autres directives industrielles, à savoir les exigences de classe I ou II des Underwriters Laboratories (UL) et les normes de la Mine Safety and Health Administration (MSHA). Ce tableau résume les classements NEMA les plus courants :
Types de boîtiers NEMA
COTATION | EMPLACEMENT DU DISPOSITIF | BOÎTIER PROTÉGÉ CONTRE… |
| NEMA 1 | à l’intérieur | – chute de saletés |
| NEMA 2 | à l’intérieur | – chute de saletés – gouttes et éclaboussures d’eau |
| NEMA 3 | intérieur / extérieur | – chute de saletés, poussière soufflée par le vent – pluie, giboulée, neige |
| NEMA 3R | intérieur / extérieur | – saleté – pluie, giboulée, neige – les dommages causés par la formation externe de glace |
| NEMA 3S | à l’extérieur | – chute de saletés, poussière soufflée par le vent – pluie, giboulée, neige – glace solide (le mécanisme externe reste opérationnel) |
| NEMA 4 | intérieur / extérieur | – chute de saletés, poussière soufflée par le vent – pluie, giboulée, neige – éclaboussures d’eau, eau à la lance |
| NEMA 4X | intérieur / extérieur | – chute de saletés, poussière soufflée par le vent – pluie, giboulée, neige – éclaboussures d’eau, eau dirigée par un tuyau – corrosion – les dommages causés par la formation externe de glace |
| NEMA 5 | principalement à l’intérieur | – chute de saletés, dépôt de poussières en suspension dans l’air, peluches, fibres – des gouttes et de légers éclaboussures d’eau |
| NEMA 6 | intérieur / extérieur | – chute de saletés – eau dirigée par un tuyau – submersion temporaire à profondeur limitée – les dommages causés par la formation externe de glace |
| NEMA 7 | à l’intérieur | – explosions internes selon UL Classe I, Groupes C & D exigences en matière d’antidéflagration |
| NEMA 8 | intérieur / extérieur | – combustion selon UL Classe I, Groupes C & D – exigences en matière d’antidéflagration |
| NEMA 9 | à l’intérieur | – inflammation de la poussière selon les exigences UL Classe II, Groupes E, F, G |
| NEMA 10 | intérieurs / extérieurs | – explosions internes selon les normes MSHA |
| NEMA 11 | à l’intérieur | – liquides corrosifs, gaz corrosifs |
| NEMA 12 | à l’intérieur | – chute de saletés, circulation de poussière, peluches, fibres – des gouttes et de légers éclaboussures d’eau |
NEMA 13 | à l’intérieur | – chute de saletés, circulation de poussière, peluches, fibres – des gouttes et de légers éclaboussures d’eau – la pulvérisation, l’éclaboussure et l’infiltration de pétrole – les liquides de refroidissement non corrosifs |
rouge = conditions dangereuses
Qu’est-ce que la classification IP ?
La classification IP, basée sur la norme internationale IEC 60529, utilise un système à deux chiffres. Le premier chiffre indique la protection contre diverses intrusions solides, allant de 0 (aucune protection) à 6. Le deuxième chiffre indique la protection contre diverses intrusions liquides et utilise un classement similaire, mais allant jusqu’à 9K. À titre d’exemple, la plupart des parapluies sont IP01 : 0 = aucune protection contre les solides, et 1 = protection contre les gouttes d’eau tombant verticalement.
IP est le système de codage préféré dans l’Union européenne, mais il est de plus en plus utilisé aux États-Unis et dans d’autres pays également. Le tableau ci-dessous présente les codes de classification de la propriété intellectuelle et leurs conditions générales d’utilisation :
CODES DE CLASSIFICATION IP
| PREMIER CHIFFRE : PROTECTION CONTRE LES SOLIDES | DEUXIÈME CHIFFRE : PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES | ||
| 0 | aucune protection | 0 | aucune protection |
| 1 | objet > 50 mm (2″) ex. les mains, les gros animaux | 1 | gouttes d’eau, tombant de la verticale |
| 2 | objet > 12 mm (.5″) par exemple, les doigts, les petits animaux | 2 | projections d’eau, à 15° de la verticale |
| 3 | objet > 2,5 mm (.01″) p. ex. fils épais, outils, insectes | 3 | des projections d’eau, < 60° par rapport à la verticale |
| 4 | objet > 1 mm (0.04″) par exemple, des fils fins | 4 | gouttes d’eau et pulvérisations, dans toutes les directions Entrée limitée autorisée |
| 5 | résistant à la poussière entrée limitée autorisée | 5 | jets et pulvérisations d’eau, basse pression entrée limitée autorisée |
| 6 | anti-poussière | 6 | jets d’eau, haute pression
|
| 7 | immersion dans l’eau, durée limitée selon les conditions de pression et de temps indiquées | ||
| 8 | immersion dans l’eau, durée indéterminée sous certaines pressions | ||
| 9k | jet de vapeur, haute température et haute pression K = selon la norme ISO 20653 | ||
Voici quelques éléments et leurs classifications IP :
- Clôture à mailles de chaîne : IP10
- Du grillage à poules : IP20
- Moustiquaire : IP30
- Tissu en Kevlar : IP40
- Tente de camping : IP42
- Pellicule plastique : IP51
- Bouteille de vin : IP67
- Dernières générations de smartphones : IP68
- Le capteur de pression MH-4 de WIKA : jusqu’à IP69K
WIKA propose une large gamme d’instruments de mesure de pression qui répondent aux exigences de protection spécifiques définies par les deux systèmes de classification. Pour plus d’informations sur les classifications NEMA, les classifications IP, nos transmetteurs de pression IP68 et IP69K, et pour savoir de quels types de boîtiers ou de protections votre application a besoin, contactez nos spécialistes de la pression.

très bien très clair