Trouver la meilleure sonde de température pour les machines de travail mobiles

Les tracteurs, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, bulldozers, excavatrices, tunneliers, concasseurs, chariots élévateurs à fourche et autres engins mobiles fonctionnent généralement dans des conditions très difficiles. La surveillance de la température de leurs systèmes permet d’assurer des performances durables et des temps d’arrêt minimaux.

Les sondes de température électriques constituent l’un des dispositifs les plus couramment utilisés pour mesurer la température dans ces types d’applications. Les capteurs dans les sondes sont généralement des détecteurs de température à résistance (RTD). La résistance des RTD varie avec la température, et comme la relation température-résistance est connue, c’est un moyen pratique et fiable de mesurer la température.

Les sondes à résistance pour les machines mobiles sont généralement réalisées à partir d’un métal pur tel que le platine ou le nickel et sont des dispositifs passifs qui ne nécessitent pas de source d’énergie. Le coût des sondes à résistance est relativement faible par rapport à d’autres technologies de mesure de température et elles ont une durée de vie très longue grâce à leur haute résistance. Selon l’application, vous pouvez monter une sonde de température électrique sur la surface du système à mesurer, ou vous pouvez insérer la sonde directement dans le process. Les deux configurations sont de bonnes options pour surveiller la température dans les réservoirs, les conduites de réservoirs, les pompes, les moteurs et les radiateurs des engins mobiles. WIKA a développé une variété de sondes de température électriques utilisant des sondes à résistance pour répondre aux différents besoins de l’industrie des machines mobiles.

Types de sondes de température électriques

 

Sonde de température électrique à visser TF35

Sonde de température électrique à visser TF35

Les sondes WIKA comme le modèle TF43 sont équipées d’un capteur et d’un câble recouverts de caoutchouc pour une protection étanche, et sont disponibles avec des fils conducteurs isolés simples ou doubles. Elles mesurent les températures de -50 ° C à + 105 ° C et sont livrés avec une sortie câble ou un connecteur électrique selon les spécifications du client. Les sondes de température électriques de surface éliminent les chemins de fuite potentiels et la contamination des fluides.

La sonde de surface WIKA TF44, par exemple, est très facile à installer et peut être montée dans des endroits exigus. Son petit manchon en aluminium assure un excellent transfert thermique et un temps de réponse très court. Elle est livrée en sortie câble ou avec des connecteurs électriques, et sa conception lui permet de mesurer des températures plus élevées de -50 ° C à + 200 ° C. WIKA propose également des sondes de température électriques à visser avec différents types de connecteurs, comme dans le modèle TF35, ou un câble silicone intégré directement relié au corps du capteur, comme celui du modèle TF37.

Sonde de surface TF44

Sonde de surface TF44

Ces conceptions compactes sont disponibles dans une variété de matériaux, de dimensions, de raccords et de capteurs. Les sondes électriques à visser ont une haute résistance aux vibrations et une résistance aux chocs extrêmement élevée, ce qui les rend parfaites pour les machines mobiles modernes. WIKA dispose d’une gamme complète de sondes, d’interrupteurs et d’émetteurs pour mesurer les températures hydrauliques, de moteur, de transmission et d’autres systèmes dans les machines mobiles normalement utilisées dans l’agriculture, la construction, l’exploitation minière et la manutention. WIKA a spécialement conçu ses sondes de température électriques pour résister aux environnements les plus difficiles associés à ces machines de travail mobiles. WIKA offre à ses clients des possibilités quasi illimitées, en concevant des sondes pour répondre aux spécifications et fournir des performances optimales pour chaque application.

Découvrez nos gamme complète d’instruments de mesure pour les engins mobiles sur notre site internet

 

 


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.