Aujourd’hui, environ 40% de la consommation totale d’énergie concerne les bâtiments civils ou industriels. Les systèmes de ventilation utilisent une partie importante de cette énergie pour entraîner les ventilateurs, mais aussi pour les fuites dans les filtres qui se produisent lorsque l’air chaud est évacué et remplacé par de l’air frais.
L’un des objectifs de l’Union européenne est d’augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments de 20% d’ici 2020. Les pertes de charge élevées dues au manque d’entretien des filtres sont responsables des gaspillages d’énergie, qui peuvent être évités. Les conditions de filtrage doivent être clairement identifiables même par du personnel non qualifié. Le remplacement trop fréquent ou l’utilisation de filtres hautement contaminés constituent des pratiques à proscrire, d’un point de vue écologique, économique et sanitaire. Les filtres sont importants pour assurer une bonne qualité de l’air et un fonctionnement efficace du système de ventilation d’un point de vue énergétique.
Comment la consommation d’énergie peut-elle être calculée ?
Cet exemple peut aider. Une entreprise industrielle d’un volume d’air de 20 000 m3 / h remplace les filtres lorsque la pression finale atteint 300 Pa au lieu de 200 Pa. La perte de pression moyenne est de 50 Pa.

Coût du gaspillage d’énergie (par filtre) : 730 €
Les instruments de mesure WIKA de la famille air2guide peuvent contribuer de manière significative aux économies d’énergie dans les systèmes de ventilation.