Dans les applications sanitaires, les montages sur séparateur assurent une surveillance sûre et précise de la pression du process. C’est pourquoi WIKA propose également des assemblages soudés de séparateur et d’instrument de mesure avec raccord TRI-CLAMP® pour intégration dans le process. La combinaison de ce raccord avec les pièces de raccordement NovAseptic® faciles à nettoyer est possible sans autre modification.
Composant compact

Montages sur séparateur WIKA avec connexion TRI-CLAMP® pour applications sanitaires
Le raccord TRI-CLAMP® est largement utilisé dans les applications sanitaires. Il est utilisé, entre autres, pour les réservoirs et autres contenants similaires. Comparé aux autres raccords process de cette industrie, par exemple les raccords à bride DIN 11864-2, le TRI-CLAMP® est un composant compact et léger. Le grand avantage de ce type de raccord est sa facilité de manipulation. Les instruments de mesure sont installés, sans outils, à l’aide d’un collier clamp.
Afin de pouvoir intégrer le TRI-CLAMP® dans le process, un piquage de raccordement de la même taille est nécessaire comme raccord associé. De cette manière, un tube creux supplémentaire est créé sur la cuve. Ici, un espace mort peut apparaître pendant le cycle en raison d’inclusions d’air ou de bulles de gaz. Un effort de nettoyage accru est donc nécessaire pour minimiser les risques potentiels.
Processus de nettoyage rapide
Les pièces de raccordement NovAseptic® constituent une alternative hygiénique. L’adaptateur pour le raccord TRI-CLAMP® est soudé directement dans la surface de la cuve, la bague est fixée avec des écrous à tête. Lorsqu’il est installé correctement, le piquage de raccordement soudé au ras de la paroi de la cuve assure un raccordement sans espace mort. Cela remplit une condition essentielle pour des process CEP/SEP efficaces et, en même temps, rapides.
Conception spécifique à l’application
Tous les montages sur séparateur à membrane, ainsi que d’autres instruments de mesure WIKA, avec des raccords TRI-CLAMP® conventionnels peuvent être installés avec les raccords NovAseptic® sans aucune mesure de modification. En général, les montages sur séparateur WIKA pour applications sanitaires sont conçus pour des applications spécifiques – dans le cas des process pharmaceutiques, conformément aux directives GMP. Le fluide de remplissage du système est donc conforme FDA.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les montages sur séparateur à membrane sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités, les domaines d’application et les avantages des séparateurs, regardez notre vidéo ci-dessous (visible également sur la chaine YouTube – WIKA Group).