Science des matériaux pour pressostats mécaniques

Le facteur clé qui déterminera le type de pressostat mécanique approprié pour des machines industrielles dans différentes applications sera la sélection minutieuse et orientée application des matériaux pour les pressostats mécaniques. Le fluide et la température moyenne constituent des facteurs critiques pour une application. Cet article encourage les utilisateurs à évaluer leurs applications afin de choisir un pressostat mécanique approprié et fonctionnel.

Un pressostat mécanique est conçu avec un raccord process, un élément de mesure, un/des contact(s) de commutation, un raccordement électrique et une vis de réglage du seuil de consigne. Le matériau communément utilisé pour le boîtier et les pièces en contact avec le fluide (raccord process) est l’acier galvanisé ou le laiton; pour les environnements de travail humides, l’acier inox (par exemple ANSI 303) sera le meilleur choix. Si l’utilisateur doit réduire le coût, l’acier recouvert de zinc-nickel peut être une bonne solution.

L’élément de mesure est l’une des éléments principaux d’un pressostat mécanique. Pour ces éléments, des membranes élastiques ou des pistons en acier inox sont couramment utilisés. La membrane est conçue pour des plages de pression jusqu’à 16 bar ou au vide ou en vide-pression tandis que le piston convient pour des pressions plus élevées jusqu’à 350 bar. Une large gamme de matériaux répondant aux différentes exigences est disponible pour différents fluides et températures d’utilisation. Par exemple, le caoutchouc butadiène-nitrile (NBR) convient pour l’air, l’huile hydraulique et aux températures moyennes de -20 °C à +80 °C. Si c’est de l’eau, le caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM) sera la meilleure solution. Pour les températures moyennes jusqu’à 100 °C, le caoutchouc fluorosilicone (FVMQ) est une solution pour répondre aux exigences de haute température.

 

Remarque
 
De plus amples informations sur les pressostats mécaniques sont disponibles sur le site Internet de WIKA.


2 Réponses à
  1. Traore

    Bonsoir
    Je suis un diplômé et ambitieux je veux travailler dans le domaine du froid et je veux connaître le fonctionnement des équipements et faire une formation

    • Betty Pic

      Bonjour

      Merci pour votre demande, vous trouverez sur notre blog une multitude d’information et d’application pour l’utilisation des instruments de mesure.
      Une formation peut-être proposée, mais il nous faudra plus de précision sur ce que vous recherchez exactement, le domaine de mesure, le type d’instrument de mesure, le niveau d’information recherché, afin d’avoir une proposition.
      Vous pouvez contacter notre département service à l’adresse [email protected]

      Bien cordialement
      Betty Pic


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.