Savoir-faire

SEP dans les process pharmaceutiques : Stérilisation à la vapeur ultrapure

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
SIP processes are essential in the pharmaceutical industry.

La "stérilisation en place" ou "vapeur en place", en abrégé SEP, est un process indispensable dans la production pharmaceutique. Il consiste à stériliser l'équipement concerné directement dans l'usine à l'aide de vapeur de condensation. Après le process de …

Continuer à lire...

Revêtements des instruments de mesure : Utilisation et avantages

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les applications de process deviennent de plus en plus complexes. Les instruments de mesure doivent donc répondre aux exigences les plus élevées et fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extérieures difficiles ou dans des milieux agressifs. Les …

Continuer à lire...

L’importance de la surveillance du gaz SF₆ et des gaz alternatifs dans les disjoncteurs à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les gaz isolants - non seulement le SF 6 pur, mais aussi les mélanges SF 6 , N 2 , g 3 et autres - protègent les disjoncteurs contre les défaillances. WIKA est un leader dans le domaine des solutions de télédétection qui aident les entreprises de transport et …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’un thermomètre bimétallique et quand l’utiliser ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les thermomètres bimétalliques sont des instruments éprouvés pour mesurer la température dans un large éventail d'applications industrielles. Ils allient un faible coût et une maintenance réduite à une grande facilité d'installation, d'utilisation et …

Continuer à lire...

Prévention des réactions d’emballement thermique à l’aide de capteurs à réponse rapide

Betty Pic | Général, Savoir-faire

L'emballement thermique est l'une des principales causes d'accident dans les usines chimiques et pétrochimiques. Pour éviter de telles catastrophes, les opérateurs doivent surveiller en permanence les températures à l'aide de capteurs dont le temps de réponse est …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales