Les thermomètres bimétalliques sont des instruments éprouvés pour mesurer la température dans un large éventail d'applications industrielles. Ils allient un faible coût et une maintenance réduite à une grande facilité d'installation, d'utilisation et …
Savoir-faire
Prévention des réactions d’emballement thermique à l’aide de capteurs à réponse rapide
Betty Pic | Général, Savoir-faireL'emballement thermique est l'une des principales causes d'accident dans les usines chimiques et pétrochimiques. Pour éviter de telles catastrophes, les opérateurs doivent surveiller en permanence les températures à l'aide de capteurs dont le temps de réponse est …
Comment la platine de raccordement intermédiaire affecte la précision du thermocouple Tubeskin
Betty Pic | Général, Savoir-faireUne platine de raccordement intermédiaire permet aux raffineries de souder de nouveaux thermocouples sur celui-ci plutôt que directement sur le tube nu du four, car des soudures répétées nuisent à l'intégrité du tube. Cependant, l'utilisation de ce recouvrement …
Détecteurs de niveau : l’innovation au service de la polyvalence
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireDans le monde de la mesure des process industriels, la précision des mesures de niveau est d'une importance vitale. Les détecteurs de niveau jouent un rôle crucial à cet égard, car ils permettent de contrôler et de surveiller les liquides dans un réservoir de …
Manomètres pour pression absolue : Avantages et utilisation
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireBien que la mesure de la pression relative soit suffisante pour la plupart des applications industrielles, il est parfois nécessaire d'utiliser un instrument qui affiche la pression absolue, car cette lecture ne fluctue pas en fonction de l'altitude ou des conditions …