Savoir-faire

RoSH, que signifie réellement cette directive ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

RoHS est l'abréviation de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances" (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses). Conformément à la directive RoHS de l'Union européenne, la restriction concerne l'utilisation de ces …

Continuer à lire...

Pressostats électroniques : Des réglages uniques pour votre application !

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Comme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les …

Continuer à lire...

Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …

Continuer à lire...

Emissions fugitives : TA Luft suit désormais la norme ISO 15848-1

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

La directive TA Luft a été révisée. Pour la prévention des émissions fugitives, la nouvelle version de la directive allemande suit désormais la norme internationale ISO 15848-1. En conséquence, les tests effectués conformément à la TA Luft suivent les mêmes …

Continuer à lire...

Trois raisons d’utiliser un manomètre à membrane

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Lorsque les manomètres standards atteignent leurs limites, l'industrie du process peut utiliser des manomètres à membrane pour mesurer les basses pressions et se protéger contre les surpressions dans tous les types d'applications, y compris celles qui utilisent des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales