WIKA, LA PRESSION ET LA TEMPÉRATURE SUR-MESURE

Les manomètres remplis de liquide surpassent les manomètres secs pour deux raisons principales : leurs performances et leur durée de vie prolongée. Les manomètres remplis d’un liquide, généralement de la glycérine ou de l’huile de silicone, sont plus performants dans des conditions moins favorables. Ils sont également plus économiques à long terme, car les manomètres remplis de liquide subissent moins de pannes que les manomètres secs.

Pourquoi les manomètres tombent-ils en panne ?

Les manomètres sont robustes, mais ces instruments mécaniques peuvent tomber en panne en cas d’exposition prolongée aux conditions suivantes :

  • Vibrations et pulsations mécaniques
  • Pics de pression
  • Humidité

Les vibrations et les pulsations sont la principale cause de défaillance des manomètres. Dans un manomètre sec traditionnel, un mouvement mécanique trop cyclique et trop prolongé peut endommager les liens, pivots et pignons délicats de l’instrument. Cette usure entraîne des performances irrégulières et, finalement, une perte de fonctionnalité. Les pics de pression posent également problème, car ce changement radical peut déformer, voire briser, l’aiguille du manomètre.

La meilleure pratique industrielle consiste à remplir le manomètre de liquide. Le remplissage protège les mécanismes du manomètre en amortissant les vibrations, les pulsations et les pics de pression du système. Il élimine également le flottement de l’aiguille.

L’humidité pose deux problèmes principaux aux manomètres secs. Premièrement, la condensation derrière la fenêtre du manomètre, causée principalement par les changements de température ambiante, crée un effet de buée, ce qui rend la lecture du cadran difficile. Deuxièmement, la condensation restante à l’intérieur du manomètre va geler à basse température et recouvrir le délicat mouvement d’une couche de glace ; cela empêchera le mouvement de fonctionner et entraînera finalement une panne du manomètre.

Solution : Le remplissage de liquide empêche l’humidité de se former à l’intérieur du boîtier. Les manomètres remplis de liquide sont également scellés, ce qui permet d’éviter la condensation interne et de protéger le mouvement du manomètre en cas de givre.

Quel liquide de remplissage utiliser dans un manomètre ?

Le choix du liquide de remplissage dépend largement de la température ambiante. En général, la glycérine est utilisée à des températures modérées, non inférieures à -20˚C, tandis que l’huile de silicone est le liquide de remplissage de choix pour les températures très froides, jusqu’à -40°C. Pour des températures encore plus extrêmes, il existe la gamme POLARgauge® de WIKA qui est adaptée aux températures ambiantes arctiques jusqu’à -70°C. Les manomètres avec des options électriques intégrées, comme des contacts et une fonction transmetteur, peuvent également être remplis avec de l’huile de silicone. L’huile Halocarbone, chimiquement inerte, est un bon choix pour une utilisation avec de l’oxygène, du chlore et d’autres gaz réactifs.

Les avantages des manomètres remplis de liquide

En résumé, les manomètres remplis de liquide offrent de nombreux avantages par rapport aux manomètres en boîtier sec :

  • Manomètre en laiton rempli de liquide, modèle 213.40


    Des économies à long terme. Le remplissage de liquide visqueux permet de lubrifier le mécanisme du manomètre. Au fil du temps, cette option permet aux utilisateurs de réaliser des économies en réduisant les temps d’arrêt imprévus et en prolongeant la durée de vie du manomètre.
  • Moins de manomètres défectueux. Le remplissage de liquide protège contre les vibrations, les pulsations et les fluctuations de température, qui sont les principaux facteurs de défaillance des manomètres secs.
  • Facilité de lecture. Sans accumulation de condensation et sans battement de l’aiguille, les utilisateurs ont moins de difficultés à lire le manomètre.
  • Durabilité accrue. Non seulement les manomètres remplis de liquide sont étanches, mais certains sont également de construction très robuste. Découvrez le 213.40, un manomètre à tube manométrique doté d’un boîtier et d’un raccord en laiton matricé, ce qui le rend idéal pour une utilisation intensive.

Manomètres remplis de liquide de WIKA

Bien que certains clients soient préoccupés par le coût supplémentaire du remplissage liquide d’un manomètre, le bénéfice à long terme est clair : une meilleure protection contre les vibrations, les pulsations, la corrosion et l’humidité, le tout permettant d’obtenir un instrument plus durable et plus fiable. Les manomètres remplis de liquide de WIKA sont très robustes, ce qui signifie un coût moindre et une meilleure précision dans le temps. Notre gamme d’instruments de mesure de pression comprend un certain nombre de manomètres process personnalisables, y compris des instruments conçus pour les conditions exigeantes de l’industrie pétrolière et gazière.

En revanche, certaines industries doivent éviter les instruments à remplissage de liquide. Pour eux, WIKA propose des instruments industriels à mouvement amorti et des manomètres direct drive.

Cette vidéo de WIKA résume les avantages et les applications des manomètres à remplissage de liquide. Pour plus d’informations sur des solutions de pression adaptées à votre application particulière et à votre budget, contactez les spécialistes de la mesure de pression de WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.