Le secteur de la construction de machine me demande souvent quel est le bon élément de mesure pour eux. C’est pourquoi je veux, dans cet article, vous expliquer les différences entre les résistances les plus couramment utilisés – Pt100, Pt1000 et CTN. J’irai plus en détail sur les capteurs les moins utilisés avec les éléments de mesure Ni1000 et KTY à la fin de l’article dans la comparaison.

Pt100, Pt1000 ou CTN ? Les thermomètres à résistance Pt100, Pt1000 (coefficient de température positif PTC) et CTN (coefficient de température négatif) sont utilisés partout dans la mesure de température industrielle où des températures faibles ou moyennes sont mesurées. Dans l’industrie du process, les éléments de mesure Pt100 et Pt1000 sont presque exclusivement utilisés alors qu’un CTN – et pas uniquement pour des raisons de coût – est souvent utilisé dans l’industrie de la construction de machines. Puisque les éléments de mesure Pt100 et Pt1000 sont fabriqués en couche mince, la teneur en platine peut être réduite au minimum. Par conséquent, la différence de prix par rapport au CTN peut être réduite dans une telle mesure qu’un passage du CTN au Pt100 ou PT1000 devient intéressant sur des quantités petites à moyennes. D’autant plus que les résistances de mesure en platine offrent des avantages significatifs par rapport aux coefficients de température négatives.

Avantages et inconvénients des différents éléments de mesure

Les éléments en platine Pt100 et Pt1000 offrent l’avantage de répondre aux normes internationales (IEC 751 / DIN EN 60 751). En raison de matériaux et de critères spécifiques à la production, une standardisation des éléments semi-conducteurs tels que le CTN n’est pas possible. D’ailleurs, leur capacité d’échange est limité. Les autres avantages des éléments en platine sont : une meilleure stabilité à long terme et un meilleur comportement au cours des cycles de température, une gamme plus large de température ainsi qu’une précision de mesure élevée et une meilleure linéarité. La précision de mesure élevée et la linéarité sont également possibles avec une sonde CTN, mais seulement dans une gamme de température très limitée. Alors que les Pt100 et les Pt1000 en film mince sont adaptées à des températures allant jusqu’à 500 °C, la sonde CTN standard ne peut être utilisé que pour des températures jusqu’à env. 150 °C.

Influence de la ligne d’alimentation

La résistance du câble affecte la valeur de mesure des capteurs de température à 2 fils et doit être prise en compte. Pour le câble de cuivre avec une coupe transversale de 0.22 mm2, la valeur de référence suivante s’applique : 0,162 Ω / m → 0,42 ° C / m pour une Pt100. En variante, une version avec Pt 1000 peut être choisie, avec laquelle l’influence du câble d’alimentation (à 0,04 ° C / m) est inférieure d’un facteur de 10. L’influence de la résistance du câble par rapport à la résistance de base R25 pour un élément de  mesure CTN est beaucoup moins perceptible. En raison de la caractéristique descendante de la courbe du CTN, l’influence des températures plus élevées augmente de façon disproportionnée en cas de températures plus élevées.

Conclusion

En cas de quantités élevées, l’utilisation des résistances de mesure CTN est toujours justifiée pour des raisons de coûts. Pour des quantités petites et moyennes, je recommande l’utilisation d’une résistance de mesure en platine. L’utilisation d’un Pt1000 fabriqué en technologie en couche mince est un parfait compromis entre les coûts d’une part et la précision de la mesure d’autre part. Dans le tableau suivant, j’ai compilé pour vous les forces et les faiblesses des différents éléments de mesure dans une vue d’ensemble :

 

 Forces et faiblesses des différents éléments de mesureCTNPt100  PT1000 Ni1000KTY 
 Plage de température –+++++ –
 Exactitude –+++++– 
 Linéarite– ++ ++ ++ 
 Stabilité à long terme++ ++ ++ 
 Standards  internationaux– ++ ++ – 
 Sensibilité à la température (dR/dT)++ – 
 Influence de la ligne d’alimentation++ – 

 

Note
Nos capteurs de température pour l’industrie de construction des machines sont disponibles avec tous les éléments de mesure de base. De plus amples informations peuvent être trouvées sur le site WIKA. Les courbes caractéristiques des différents éléments de mesure peuvent être vus dans la liste suivante :

Kennlinien verschiedener Messelemente

Regardez également la vidéo suivante pour en savoir plus sur les différences entre une sonde à résistance Pt100 et une Pt1000 :

 

 



7 Réponses à
  1. DANIEL ANGELIS

    Merci pour cet article sur les sondes de température. En effet les fournisseurs présentent la sonde PT1000 comme une sonde à thermocouple. A la lueur de votre article les choses deviennent évidentes Pt pour platine et 1000 pour 1000 ohms à 0°C .
    Les choses deviennent claires . Merci encore

  2. Ak

    Super article ! Bravo merci beaucoup!

    • Sandrine Beaufils

      Merci pour votre retour.
      Il est important pour nous de savoir que nous vous apportons les réponses que vous attendez.
      Très cordialement
      Sandrine Beaufils

    • Nathan S

      Peut-on remplacer une sonde Ni-1000 par une sonde PT-1000?
      Très cordialement

      • Betty Pic

        Bonjour,
        Merci pour votre question. A priori il n’y a pas de contre-indication pour remplacer une sonde Ni-1000 par une Pt1000, la Pt1000 permettant par ailleurs et selon les infos de tableau de comparaison de notre article de blog d’obtenir de meilleures performances de précision et de linéarité de mesure.
        Bien Cordialement
        Pierre Forestier

        • Magueur

          Bonjour,

          J’ai la sonde de ma ventilation duolix max qui est HS! Le constructeur ne la fabrique plus. Il m’a donné les caractéristiques suivantes sonde 10 K ohms 20 degré mais j’ai peur de me trompé en la commandant sur internet. Pouvez vous me donner plus d’informations.

          Cordialement

          • Betty Pic

            Bonjour,
            Merci de votre intérêt pour nos articles de blog.
            Les infos que vous mentionnez dans votre message ne suffisent pas pour déterminer toutes les caractéristiques de la sonde dont vous avez besoin (il faut aussi au moins des caractéristiques dimensionnelles, de raccordement électrique).
            Je vous propose de vous adresser à un de nos distributeurs avec la sonde qu’il vous faut, il devrait être en mesure d’en définir les spécifications complètes afin de pouvoir trouver un équivalent.
            Vous pouvez trouver les coordonnées des distributeurs de votre région en allant sur notre site internet https://www.wika.com/fr-fr/contact.WIKA, dans la rubrique « Distributeurs » et en sélectionnant la région qui vous concerne.
            Cordialement.
            Pierre Forestier


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.