pressostat électronique WIKA type PSD-4

Il est devenu de plus en plus courant d’utiliser un pressostat électroniques dans l’industrie et l’utilisation du pressostat mécanique est en baisse. Les avantages de la version électronique du pressostat sont un affichage numérique, des points de commutation réglables et une fiabilité considérablement accrue. Un pressostat électronique est équipé d’un capteur de pression électronique (souvent appelé également transmetteur de pression) et utilise donc ses fonctionnalités. Grâce aux contacts électroniques intégrés utilisés pour ouvrir ou fermer le circuit électrique, il effectue des tâches de contrôle simples.

Le point de commutation et le point de réinitialisation peuvent être réglés individuellement et facilement sur l’appareil. Par défaut, un pressostat ne fournit que les signaux binaires tels que le point de commutation ou le point de réinitialisation «atteint» ou «non atteint», mais ne fournit aucune information sur les valeurs entre le point de commutation et le point de réinitialisation. C’est pourquoi de nombreux pressostats disposent d’un affichage et d’un signal de sortie analogique. Cela permet de vérifier la pression appliquée ou les paramètres définis sur l’écran.

Bien entendu, la valeur de pression peut également être transmise via le signal de sortie analogique à une unité de commande. Ce type de pressostat électronique peut être considéré comme un instrument 3 en 1. Il combine un interrupteur électronique, un transmetteur de pression / capteur de pression et un affichage numérique dans un seul instrument. En plus du pressostat PSD-4, WIKA propose également un thermostat électronique (TSD-30), un détecteur de niveau électronique et un capteur de débit électronique, tous équipés avec le même afficheur intégrant les mêmes fonctionnalités.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.