Les différents niveaux de configuration possibles pour une solution de mesure de pression ne sont définis conceptuellement dans aucune norme. Chez WIKA, nous avons choisi la terminologie suivante :

Capteur de pression (Transmetteur de pression)
Capteur de pression (transmetteur de pression)
Un capteur de pression (également transmetteur de pression) délivre un signal normalisé et traité dans un boîtier avec un raccord de process et un raccordement électrique communément disponibles. Typiquement, il peut être codé et commandé en tant que produit catalogue et fournit ainsi au client une solution plug-and-play. De plus, des versions personnalisées sont possibles avec un cahier des charges client.

Module capteur de pression
Module capteur de pression
Un module capteur de pression est conçu pour les applications OEM. Il délivre un signal normalisé et calibré, mais peut être personnalisé en ce qui concerne les raccordements et la taille. Des mesures de protection CEM doivent être prévues dans l’application client.

Eléments de capteur et leurs assemblages
Eléments de capteurs et leurs assemblages
Les éléments de capteur et leurs assemblages délivrent un signal non étalonné en mV / V et peuvent être adaptés au client par des modifications du raccord process, de l’ajout d’un boîtier, etc. Le client est responsable de l’étalonnage et donc de la précision.
Ce tableau de comparaison résume les possibilités pour les capteurs de pression :
| Capteur/ transmetteur de pression | Module capteur de pression | Element capteur de pression et son assemblage | |
| Signal de sortie traité et calibré | oui | oui | non |
| Protection EMC | oui | non | non |
| Effort d’integration | faible | moyen | élevé |
| Quantité annuelle | à partir d’1 | > 250 – 500 | > 1000 |
Comme le montre ce tableau, les modules de capteurs spécifiques et les ensembles avec des éléments de capteur nécessitent une coordination entre le client et le fournisseur du capteur. Une réflexion technique commune lors de l’étude du projet peut permettre de proposer la meilleure solution.
Note
De plus amples informations sur les solutions techniques dans le domaine de la mesure de pression peuvent être trouvées sur le site WIKA.