Le transmetteur de pression submersible, parfois aussi appelé sonde de niveau, est un modèle particulier de capteur de pression utilisé pour la mesure de niveau dans les réservoirs, les puits et forages. Pour les mesures de niveau, la sonde de niveau est immergée directement dans le fluide et positionné aussi près que possible du fond de la cuve ou du puit. La sonde de niveau mesure la pression hydrostatique qui permet de déduire le niveau actuel, à savoir la hauteur de la colonne de liquide au-dessus

Concrètement, cela se fait en « immergeant » la sonde et son câble de raccordement. L’application est donc assez facile. Les principales caractéristiques de qualité à avoir sont la résistance et l’étanchéité de la sonde et de son câble au fluide, ainsi que la résistance à la pression environnante et les contraintes mécaniques appliquées au corps du transmetteur et à son câble. Un transmetteur de pression submersible est souvent utilisé dans l’industrie de l’eau et des eaux usées.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur notre plateforme d’information « Hydrostatic level measurment »  pi_hydrostatic_level_measurement_small_54342



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.