Une protection contre l’ignition est essentielle pour le raccordement électrique d'un capteur de pression avec protection contre les explosions. Il ne s'agit pas nécessairement de celui dont les exigences sont les plus strictes. Cela s'applique, par exemple, aux …
Capteur de pression
Conditions extrêmes : Le capteur de pression MH-4 pour les machines de travail mobiles
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans les régions les plus difficiles et les plus reculées du monde, de la toundra gelée au désert brûlant. Elles sont donc exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes et, qui plus est, en …
Développement d’un capteur de pression OEM pour les machines mobiles
Dominique Dumont | Applications, GénéralEn raison de la diversité de leurs tâches, les OEM ont un large éventail d'exigences et de besoins pour leurs applications. Les fabricants de machines de travail mobiles ont des attentes particulières quant aux propriétés qu'un capteur de pression doit posséder. …
Enfin un capteur de pression spécifique pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène !
Pierre Forestier | Applications, GénéralEn raison de la demande des clients pour plus de sécurité, de respect de l'environnement, de performance et d'efficacité, les fabricants de machines de travail mobiles, de camions et de bus s'intéressent de plus en plus à l'hydrogène comme source de carburant. …
Equipement de transmission avec du SF6 : la solution pour la mesure d’humidité de précision !
Pierre Forestier | Général, Produits, SF6La mesure de l'humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C'est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la …