• Conditions d’utilisation
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Conditions d’utilisation

Étanchéité permanente : manomètres montés sur séparateur à membrane affleurante soudée

Betty Pic | Général, Know-how
In process plants handling flammable, explosive, or particularly valuable media, pressure gauges with fully welded connection flanges offer an effective and safe solution.

Dans les installations de process utilisant des fluides inflammables, explosifs ou de haute valeur, la priorité est claire : la sécurité. Pour les exploitants, l’exigence majeure est l’étanchéité durable des raccords mécaniques, en particulier pour les …

Continuer à lire...

Revêtements des instruments de mesure : Utilisation et avantages

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les applications de process deviennent de plus en plus complexes. Les instruments de mesure doivent donc répondre aux exigences les plus élevées et fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extérieures difficiles ou dans des milieux agressifs. Les …

Continuer à lire...

Contrôle de la pression dans une installation UHT sans risque de contamination

Pierre Forestier | Applications, Général

Les entreprises de l'industrie alimentaire utilisent des transmetteurs de pression électroniques pour surveiller la pression dans leurs installations UHT. Afin d'optimiser la fiabilité de son process, un fabricant de produits laitiers a mis à niveau son …

Continuer à lire...

Mesure du niveau des réservoirs dans les systèmes de chaudières

Pierre Forestier | Applications

Le niveau de remplissage du réservoir d'alimentation des systèmes de chaudières industrielles est un paramètre de process crucial pour assurer un approvisionnement énergétique régulier en vapeur ou en eau chaude. Pour répondre à cette application le  …

Continuer à lire...

Production de pesticides : haute sécurité avec 2 systèmes de mesure de pression.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l'instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales