• Efficacité energétique
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Efficacité energétique

Actions pour le climat : E-mobilité et location de vélo simplifiée chez WIKA

Betty Pic | Général, Le monde WIKA

La protection du climat joue un rôle de plus en plus important chez WIKA. Ce thème va bien au-delà de l'optimisation de nos propres process et du développement de techniques de mesure appropriées pour nos clients. La mobilité électrique, la location de vélos et …

Continuer à lire...

Une production durable grâce à une mesure de pression robuste

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

  Malgré toutes les aides électroniques, une voiture n'a toujours que quatre points de contact avec la route, chacun ayant à peine la taille d'une carte postale. Chacun de ces quatre pneus est essentiel pour la sécurité du voyage, et ce dans les …

Continuer à lire...

Confort, santé et durabilité : L’importance des instruments de mesure HVAC/R pour la pression, la température et le débit d’air

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

La climatisation moderne a fondamentalement amélioré notre façon de travailler et de vivre. En même temps, les systèmes CVC/R consomment le plus d'énergie dans les maisons, les bureaux et les entreprises. Pour contribuer à protéger la planète sans sacrifier la …

Continuer à lire...

Un chauffage plus efficace avec des capteurs et pompes à chaleur WIKA

Philippe Bertrand | Applications

Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur est quasiment identique à celui d'un appareil utilisé quotidiennement et connu de tous : le réfrigérateur . Cependant, alors que le réfrigérateur élimine sa chaleur interne et la …

Continuer à lire...

Les systèmes de réfrigération avec une meilleure efficacité énergétique grâce à un contrôle précis de la pression

Philippe Bertrand | Applications

  En raison des coûts de l'énergie en hausse à travers le monde, l’efficience énergétique des systèmes de réfrigération devient indispensable . Selon les estimations , plus de 90% des systèmes de réfrigération à travers le monde  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales