• Etendue de mesure
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Etendue de mesure

Faciliter la lecture des manomètres et thermomètres : une solution simple et efficace grâce aux étiquettes adhésives

Pierre Forestier | Général
Etichette adesive

Dans de nombreux secteurs industriels, une mesure correcte de la pression et/ou de la température d'un fluide (gaz ou liquide) est nécessaire. C'est là qu'interviennent les manomètres et les thermomètres, qui permettent de vérifier directement au point de mesure …

Continuer à lire...

Points de commutation pour la mesure du vide : Comment les régler ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le réglage des points de commutation d'un pressostat électronique pour une application dans le domaine du vide n'est pas une tâche évidente. L'article suivant explique ce qu'il faut prendre en compte lors de ce réglage. Il s'agit d'un pressostat avec une fonction …

Continuer à lire...

Conversion des unités de mesure

Pierre Forestier | Savoir-faire

Les unités de mesure les plus répandues pour la mesure de pression sont par exemple le bar, psi, kg/cm 2 , MPa ou encore inHg (inche de mercure). Dans la plupart des pays, une unité particulière est devenu le standard communément utilisé, et ce n’est …

Continuer à lire...

Unités de mesure de pression

Pierre Forestier | Savoir-faire

Vous vous êtes sans doute déjà demandés au moins une fois pour quelle raison il existe autant d’unités de mesure de pression différentes dans le monde et quelles sont les plus répandues ? Il est facile de répondre à ces questions : tout d’abord, il …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales