• gaz sf6
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

gaz sf6

Equipement de service pour gaz SF6 : quel modèle GPU choisir selon la masse, le volume et le temps d’intervention ?

Betty Pic | Général, SF6

Lorsqu’on prépare la maintenance ou la mise en service d’équipements isolés au gaz SF 6 , le choix des appareils est crucial. Il influence la sécurité, la conformité environnementale et la durée de l’arrêt. L'équipement de service GPU de WIKA …

Continuer à lire...

Analyseur de gaz SF6 : le guide pour choisir et exploiter le GA11 en toute sécurité

Pierre Forestier | Produits, SF6

Sur un poste GIS, la qualité du gaz isolant conditionne la sécurité, la conformité et la disponibilité des équipements. Les notices fabricant et les référentiels (IEC 60376/60480 pour la qualité du gaz ; DIN 62271-4 pour la manipulation) recommandent un …

Continuer à lire...

WIKA ouvre son centre R&D pour recevoir le colloque du CIGRE

Betty Pic | Le monde WIKA, WIKA insight
WIKA hosted a prestigious CIGRE Colloquium.

Le prestigieux colloque du CIGRE s'est déroulé au centre R&D de WIKA en Allemagne. Il concernait les groupes de travail B3 (sous-stations) et A3 (équipements haute tension) du Conseil International des Grands Réseaux Electriques. Les deux objectifs de …

Continuer à lire...

Pourquoi les capteurs IIoT de densité du gaz SF6, mesure aussi la température ?

Pierre Forestier | Général, Produits, SF6

Le SF₆ est un gaz isolant extrêmement performant, utilisé dans les disjoncteurs, transformateurs et autres équipements de haute tension. Toutefois, il présente un inconvénient majeur : sa densité est fortement dépendante de la température ambiante. …

Continuer à lire...

L’importance de la surveillance du gaz SF₆ et des gaz alternatifs dans les disjoncteurs à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les gaz isolants - non seulement le SF 6 pur, mais aussi les mélanges SF 6 , N 2 , g 3 et autres - protègent les disjoncteurs contre les défaillances. WIKA est un leader dans le domaine des solutions de télédétection qui aident les entreprises de transport et …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales