• hvac
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

hvac

Quelle sonde de température pour optimiser le pilotage d’un système HVAC ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), la précision des mesures de température n’est pas un luxe : c’est une nécessité. Elle conditionne non seulement le confort thermique, mais aussi l’efficacité énergétique, la régulation …

Continuer à lire...

Optimisez Vos Centrales de Traitement d’Air

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
Unità di trattamento aria HVAC

Dans un monde où l'efficacité énergétique et la performance des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation (VAC) sont devenues des priorités, la série A2G-5x0 de WIKA marque une véritable révolution. Ces instruments innovants incarnent la …

Continuer à lire...

Technologie de mesure pour la ventilation et la climatisation

Pierre Forestier | Général, Pression

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont essentiels pour maintenir un environnement confortable et sain dans tout bâtiment. Cependant, ces systèmes peuvent aussi être très énergivores. C’est pourquoi il est important d’utiliser des capteurs de …

Continuer à lire...

Une instrumentation spécifique et robuste pour répondre aux besoins des applications industrielles HVAC et de réfrigération

Stéphane Peyrache | Applications

  La planète continue de se réchauffer, et la chaîne d'approvisionnement alimentaire est de plus en plus mondiale. Cela signifie que le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC) et la réfrigération industriels vont prendre une part encore plus …

Continuer à lire...

WIKA, partenaire des OEM pour développer le capteur de pression MH-4 pour les machines mobiles.

Stéphane Peyrache | Applications

Pour développer la nouvelle version de notre capteur de pression OEM, le MH-4, nous avons été  à l’écoute des caractéristiques souhaités par les fabricants de véhicules tout-terrain. Il y a plus de deux décennies, WIKA a lancé le capteur de pression …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales