• hydrogène
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

hydrogène

Maîtriser l’hydrogène sous haute pression : les solutions avancées de WIKA

Betty Pic | Général, Know-how, Pression

L’hydrogène jouera un rôle clé dans la transition énergétique mondiale. Cependant, sa gestion pose d’importants défis pour l’instrumentation industrielle, notamment en matière de mesure de pression. La grande perméabilité du H₂ et des conditions …

Continuer à lire...

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

L’ammoniac « vert » fait avancer la décarbonisation

Pierre Forestier | Applications, Général
The production processes for “green” ammonia demand tailor-made measuring systems.

L'ammoniac « vert » est un vecteur énergétique idéal. Dépourvu de carbone, il offre un potentiel très intéressant pour l'avenir. En tant qu'élément constitutif typique du principe « power-to-X », l'ammoniac « vert » contribue à la décarbonisation, …

Continuer à lire...

Comment choisir un capteur de pression ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les capteurs de pression sont disponibles dans de nombreux design et dans des configurations apparemment infinies. Pour choisir le bon capteur ou transmetteur de pression, les utilisateurs doivent tenir compte de l'emplacement et du mode d'utilisation, des exigences de …

Continuer à lire...

Revêtements des instruments de mesure : Utilisation et avantages

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les applications de process deviennent de plus en plus complexes. Les instruments de mesure doivent donc répondre aux exigences les plus élevées et fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extérieures difficiles ou dans des milieux agressifs. Les …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales