• Indication
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Indication

Les avantages de l’afficheur LED du pressostat PSD-30

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Les exigences les plus importantes pour un instrument avec afficheur sont les suivantes :  il faut que l’appareil soit résistant, robuste et qu’il permette une bonne lecture de la pression active à une distance allant jusqu’à 3 m même avec de faibles …

Continuer à lire...

Y a-t’il un capteur/transmetteur de pression en sécurité intrinsèque avec classification SIL2 ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Les données relatives à la sécurité pour les applications SIL ont été déterminées et résumées dans un document d’instructions additionnel “ safety-related data ” (PDF) pour le transmetteur de pression IS-3 avec mode de protection contre l’ignition …

Continuer à lire...

Caractéristiques de l’affichage d’un indicateur numérique

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Les caractéristiques de l'écran sont un important critère de sélection au moment de l'achat d'un indicateur numérique. Voici les différents points qui doivent être pris en considération : 1. Le nombre de segments Cela concerne les segments …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales