• Instrument de mesure de pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Instrument de mesure de pression

La fonction de contact rend les manomètres et les thermomètres « actifs »

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Switch contacts: WIKA uses four types

Les contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l'indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de …

Continuer à lire...

Manomètres en acier inox : Un nouveau lifting pour des fonctions numériques

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Un nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR …

Continuer à lire...

Le défi : Contrôler la pression à haute température !

Pierre Forestier | Applications, Général
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …

Continuer à lire...

Revêtements des instruments de mesure : Utilisation et avantages

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les applications de process deviennent de plus en plus complexes. Les instruments de mesure doivent donc répondre aux exigences les plus élevées et fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extérieures difficiles ou dans des milieux agressifs. Les …

Continuer à lire...

Protection Ex i contre l’explosion, évitez le pire avec les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie !

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
The ignition protection type Ex i is sufficient for pressure measuring devices with battery operation.

Quel mode de protection contre l'explosion ("Ignition protection") convient aux instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie, de plus en plus souvent utilisés en combinaison avec une unité radio ? WIKA fournit une réponse claire à cette question pour …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales