Les contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l'indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de …
Instrument de mesure de pression
Manomètres en acier inox : Un nouveau lifting pour des fonctions numériques
| Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsUn nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR …
Le défi : Contrôler la pression à haute température !
| Pierre Forestier | Applications, GénéralLa surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …
Revêtements des instruments de mesure : Utilisation et avantages
| Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLes applications de process deviennent de plus en plus complexes. Les instruments de mesure doivent donc répondre aux exigences les plus élevées et fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extérieures difficiles ou dans des milieux agressifs. Les …
Protection Ex i contre l’explosion, évitez le pire avec les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie !
| Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsQuel mode de protection contre l'explosion ("Ignition protection") convient aux instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie, de plus en plus souvent utilisés en combinaison avec une unité radio ? WIKA fournit une réponse claire à cette question pour …