• la pression sur mesure
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

la pression sur mesure

Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres

Pierre Forestier | Pression

La défaillance d’un manomètre peut être attribuée à une ou plusieurs de ces huit raisons : vibrations mécaniques, pulsations, température extrême, pic de pression, surpression, corrosion, colmatage, et mauvaise manipulation. Les manomètres font …

Continuer à lire...

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les raccords anti-grippage

Pierre Forestier | Savoir-faire

Les raccords qui s’écaillent constituent une préoccupation majeure dans les process d'ultra-haute pureté (UHP). C'est la raison pour laquelle WIKA a développé des écrous anti-grippage en acier inox UNS S21800, un alliage chrome-fer avec un pouvoir lubrifiant …

Continuer à lire...

Un de moins ! La course contre les contrefaçons continue

Sandrine Beaufils | Le monde WIKA
Contrefaçon d'insturments WIKA

Suspicion, achat test, confiscation : une fois de plus, le département Marques & Brevets a réussi, avec l'aide de la police et de la justice, à découvrir un entrepôt contenant des produits WIKA contrefaits. Cette fois-ci, le raid visait un revendeur en …

Continuer à lire...

Étude de cas : Une solution sur mesure de montages sur séparateur répond aux exigences précises du client

Stéphane Peyrache | Applications
Double montage sur séparateur de manomètres

Une entreprise du secteur de l'énergie et de l'eau/eaux usées a contacté WIKA pour installer un montage sur séparateur sur un pipeline avec un faible dégagement, ainsi qu’une exigence spécifique : Le manomètre process devait être lisible des deux côtés. La …

Continuer à lire...

Rencontre avec Guy Deiber, Directeur produits : Les différentes solutions de mesure de pression chez WIKA : 2ème partie

Sandrine Beaufils | Pression
la technologie LoRa/LoRaWAN

Après avoir fait un tour d'horizon des solutions existantes chez WIKA pour la mesure de pression, GUY Deiber nous explique ce que WIKA propose en terme de nouveaux instruments : WIKA travaille dans 2 directions parfaitement complémentaires pour concrètement …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales