• Manomètre
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Manomètre

La pression sous surveillance rapprochée pour la production de vaccins

Stéphane Peyrache | Pression, Produits

Il faut parfois jusqu'à trois ans pour transformer des bactéries, des virus ou des cultures cellulaires en un vaccin. Comme les vaccins sont injectés directement dans le corps, la sécurité et la pureté ont la plus haute priorité dans la production. Les exigences …

Continuer à lire...

Pour quelles raisons choisir un manomètre industriel rempli de liquide ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

Les manomètres remplis de liquide surpassent les manomètres secs pour deux raisons principales : leurs performances et leur durée de vie prolongée. Les manomètres remplis d'un liquide, généralement de la glycérine ou de l'huile de silicone, sont plus …

Continuer à lire...

Manomètres industriels pour véhicules GNC et GNL

Pierre Forestier | Applications

Un nombre croissant de poids lourds et de bus utilisent du gaz naturel comprimé ou liquéfié comme source de carburant. WIKA propose des manomètres industriels de haute qualité pour les réservoirs de GNC ou de GNL de ces véhicules.   Le gaz naturel est …

Continuer à lire...

Contre les effets néfastes des vibrations : Manomètres et thermomètres bimétalliques à mouvement amorti

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

Dans les applications présentant des vibrations et des pulsations, un boîtier de manomètre ou de thermomètre rempli de liquide ou des instruments à mouvement amorti minimiseront les oscillations de l’aiguille. Le meilleur choix dépend de l'application et, dans …

Continuer à lire...

Manomètres basse pression : Pour les mesures de pression très basses et au vide

Sandrine Beaufils | Pression

  Pour mesurer avec précision une pression inférieure à 600 mbar, les manomètres mécaniques utilisent un élément de mesure à capsule. Les manomètres à capsule se retrouvent dans les applications qui fonctionnent au vide ou à des pressions aussi …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales