• Manomètre
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Manomètre

Avantages des manomètres à membrane : Solution pour les fluides critiques

Pierre Forestier | Pression
image avec des tubes de tests

Les manomètres à membrane sont de véritables instruments polyvalents. Par exemple, dans les process impliquant des fluides critiques, ils offrent de nombreuses possibilités pour mesurer la pression de manière fiable et stable à long terme. Les process …

Continuer à lire...

Avantages des manomètres à membrane : protection élevée contre les surcharges

Stéphane Peyrache | Général
bouteille de champagne qui explose

La surcharge peut rapidement exposer la limite de tout instrument de mesure de pression. Les manomètres à membrane résistent à une pression maximale nettement plus élevée que les instruments à tube manométrique. Cette protection est due à leur conception …

Continuer à lire...

Comment remplir et mettre à l’atmosphère un manomètre avec un liquide amortisseur

Stéphane Peyrache | Pression
mise à l’atmosphère d'un manomètre avec un liquide amortisseur

Les manomètres remplis de liquide offrent une excellente solution pour les applications avec de fortes vibrations et des chocs mécaniques. Ils facilitent également la lecture en amortissant les oscillations soudaines de l'aiguille et minimisent l'usure en lubrifiant …

Continuer à lire...

Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

Dans cet article, nous fournissons des réponses aux questions fréquemment posées sur les bases de la mesure de la pression, notamment sur les raisons pour lesquelles la mesure de la pression relative convient à la plupart des applications, bien que dans certains …

Continuer à lire...

L’intérêt des livraisons d’assemblages d’instruments de mesure de pression déjà montés avec leurs accessoires

Stéphane Peyrache | Pression
Combinaison d'un appareil de mesure de pression avec des accessoires

Les transmetteurs de pression et les manomètres peuvent être adaptés à presque toutes les conditions de process à l'aide de vannes, de dispositifs de protection et/ou d'autres accessoires. WIKA propose de telles combinaisons sous la forme d'un sous-ensemble, une …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales