• Normes / agréments / directives
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Normes / agréments / directives

Rendez-vous chez WIKA avec le groupe de travail NAMUR pour la mesure de pression et de température

Betty Pic | Général, Le monde WIKA

Le groupe de travail 3.11 (pression et température) de la NAMUR était invité chez WIKA. La NAMUR est une association internationale d'utilisateurs de technologies d'automatisation et de numérisation dans l'industrie des process. Le groupe de travail NAMUR a …

Continuer à lire...

Guide pour choisir son manomètre inox en version de sécurité

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les manomètres en version de « sécurité » en acier inoxydable sont d'une grande importance, en particulier pour les process critiques de l'industrie de transformation. Ils sont recommandés, par exemple, pour les applications avec des fluides agressifs et/ou des …

Continuer à lire...

RoSH, que signifie réellement cette directive ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

RoHS est l'abréviation de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances" (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses). Conformément à la directive RoHS de l'Union européenne, la restriction concerne l'utilisation de ces …

Continuer à lire...

Emissions fugitives : TA Luft suit désormais la norme ISO 15848-1

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

La directive TA Luft a été révisée. Pour la prévention des émissions fugitives, la nouvelle version de la directive allemande suit désormais la norme internationale ISO 15848-1. En conséquence, les tests effectués conformément à la TA Luft suivent les mêmes …

Continuer à lire...

Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

  Conformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales