Pour les opérateurs d'une usine, la dérive permanente d'une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d'un étalonnage ultérieur - en d'autres termes : trop tard ! Jusqu'à ce moment-là, elle a pu provoquer une …
Oil and Gaz
Mesure de pression : Un seul fournisseur pour une solution complète
| Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLa mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT - et c'est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de …
Une nouvelle usine en Arabie Saoudite renforce la position de WIKA dans la région
| Betty Pic | Général, Le monde WIKAWIKA a mis en service une nouvelle usine en Arabie Saoudite, renforçant ainsi son engagement dans la région. En février, Alexander Wiegand, CEO de WIKA, a inauguré l'usine de Dammam en compagnie des employés, des clients et des partenaires commerciaux. …
Manomètres en acier inox : Un nouveau lifting pour des fonctions numériques
| Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsUn nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR …
Le défi : Contrôler la pression à haute température !
| Pierre Forestier | Applications, GénéralLa surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …