• Pressostat
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pressostat

Une production durable grâce à une mesure de pression robuste

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

  Malgré toutes les aides électroniques, une voiture n'a toujours que quatre points de contact avec la route, chacun ayant à peine la taille d'une carte postale. Chacun de ces quatre pneus est essentiel pour la sécurité du voyage, et ce dans les …

Continuer à lire...

Le rôle des pressostats dans les pompes de surpression

Pierre Forestier | Applications

L'invention de la pompe a constitué une avancée majeure pour l'humanité. Elle a considérablement simplifié l'approvisionnement en eau potable. Face à la demande croissante d'un approvisionnement en eau stable, en grande partie exempt de fluctuations de pression, …

Continuer à lire...

Sécuriser la fabrication des pneumatiques avec un pressostat SIL

Pierre Forestier | Applications

Dans un premier temps, découvrons le process de vulcanisation de pneus pour comprendre la nécessité d’un tel pressostat pour sécuriser cette application : Dans une presse chauffée à la vapeur, le pneu brut est d'abord rempli d'eau chaude pour l'adapter à la …

Continuer à lire...

Pressostats mécaniques gamme PSM : Comment régler le point de commutation ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

L'utilisateur a besoin des équipements suivants : une source de pression (par exemple une balance manométrique), un manomètre de contrôle, un testeur de continuité ou une lampe de contrôle ainsi qu'un outil pour la vis de réglage (à ce propos, WIKA fournit la …

Continuer à lire...

Pressostats avec soufflet métallique : les atouts d’une répétabilité stable et d’une absence de risque de fuite

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Quels sont les avantages des pressostats à soufflet métallique et sur quoi reposent-ils ? Les avantages sont basés sur la conception sans faille de leur système de mesure. Cette solution permet une répétabilité stable en permanence et, en même temps, élimine …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales