• sécurité
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

sécurité

WIKA ouvre son centre R&D pour recevoir le colloque du CIGRE

Betty Pic | Le monde WIKA, WIKA insight
WIKA hosted a prestigious CIGRE Colloquium.

Le prestigieux colloque du CIGRE s'est déroulé au centre R&D de WIKA en Allemagne. Il concernait les groupes de travail B3 (sous-stations) et A3 (équipements haute tension) du Conseil International des Grands Réseaux Electriques. Les deux objectifs de …

Continuer à lire...

Surveillance des ponts à haubans : le rôle clé des capteurs de force

Betty Pic | Applications, Général

Les ponts à haubans enjambent les routes, les vallées, les rivières et les détroits du monde entier. Ils transportent d'innombrables véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur stabilité dépend essentiellement de la capacité de charge permanente des câbles …

Continuer à lire...

Protection Ex i contre l’explosion, évitez le pire avec les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie !

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
The ignition protection type Ex i is sufficient for pressure measuring devices with battery operation.

Quel mode de protection contre l'explosion ("Ignition protection") convient aux instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie, de plus en plus souvent utilisés en combinaison avec une unité radio ? WIKA fournit une réponse claire à cette question pour …

Continuer à lire...

Instrumentation spécifique pour les stations de ravitaillement en hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

Les véhicules à hydrogène sont un moyen prometteur de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le ravitaillement ne prend que quelques minutes au lieu de plusieurs heures, et le carburant est propre. Pour que cette vision devienne réalité, le monde a …

Continuer à lire...

Pompes pour eaux usées : Comment contrôler les performances, la sécurité et les économies ?

Pierre Forestier | Applications, Général

Les instruments de mesure permettent de surveiller et de contrôler les pompes utilisées pour déplacer les fluides dans les applications industrielles. Des manomètres, thermomètres et autres capteurs de haute qualité - pour mesurer la pression, la température, le …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • L’interview de notre Responsable Laboratoire, Stéphane ADELBRECHT
  • WIKA France a maintenant plus d’espace pour s’épanouir
  • Un de moins ! La course contre les contrefaçons continue

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales